Geração de Energia Elétrica XQP30 Grupo Gerador Diesel Móvel de 30 kVA

Recursos em um Instante

Pronto para locação
Estratégia de Combustível/Emissões
Motor Diesel Cat C3.3
Painel de Controle Cat EMCP 4.2B
Gerador Cat LC1500
Compartimento Galvanizado Robusto
Painel do Operador com Isolamento Acústico
Cat Connect
Projetado, Construído e Testado de Fábrica
Suporte ao Produto em Todo o Mundo
Intervalos de Troca de Óleo de 500 Horas
Melhor transportabilidade
Opções Adicionais Disponíveis

Especificações de Produto para XQP30

Grupo Gerador

Motor

Dimensões

Consumo de Combustível, Estágio IIIA da UE

Consumo de Combustível com Melhor Eficiência

Classificação de ruído (com compartimento), Estágio IIIA da UE

Classificação de Ruído (com compartimento) com Melhor Eficiência de Combustível

XQP30 Equipamento Padrão

Motor Diesel CAT C3.3

  • Naturalmente aspirado

Gerador

  • Chassi LC1514F.

Filtro de Ar

  • Ciclônico/papel com compartimento de poeira e indicador de serviço.

Monitoramento remoto Cat Connect

  • Oferece monitoramento e gerenciamento do pacote.

Sistema de Arrefecimento

  • Radiador montado no pacote com descarga de ar vertical. Abastecido de fábrica.

Sistema de Carga/Partida

  • Motor de partida reforçado de 12 V e alternador de carga com isolante da bateria.

Sistema de Combustível

  • Tanque de combustível de parede dupla 24 h com válvula direcional de 3 vias para suprimento externo.

Painel de Controle

  • Controlador digital montado no grupo EMCP4.2B.

Distribuição

  • Compartimento único e robusto para controles e distribuição com disjuntor de 4 polos e desligamento de segurança.

Estrutura

  • Estrutura reforçada da base de aço com tanque de combustível integral. Bolsas para empilhadeiras. Barras de arrasto. Estrutura de levantamento e levantamento de 4 pontos. A estrutura de base é mais larga que o compartimento para proteger o grupo gerador durante o transporte.

Compartimento

  • Isolamento acústico, compartimento de aço galvanizado com desempenho excepcional de redução de ruídos.

Escape

  • Silencioso com detentor de fagulha integrado.

Óleo de Lubrificação

  • Filtros de óleo primário e secundário no motor. Abastecido de fábrica.

Geral

  • Testada e inspecionada na fábrica.

Veja como XQP30 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  XQP30

Exibir Mais Ofertas