XG400 - Gás Natural

XG400 400 kW (500 kVA)

Recursos em um Instante

Estratégia de Combustível/Emissões
Motor a Gás CAT® CG137-12 TA
Painel de Controle CAT EMCP 4.4
Gerador Cat
Regulador de Tensão Integrado (IVR, Integrated Voltage Regulator) CAT
Contêiner
Painel de Distribuição
Acesso Lateral do Cliente
Iluminação Interna
Recursos Prontos para Locação
Sistema de Arrefecimento

Especificações de Produto para XG400

Grupo Gerador

Motor

Dimensões

XG400 Equipamento Padrão

barras condutoras de conexão de carga de acesso externo

  • Porta de acesso lateral da barra condutora

V12

  • CG137-12 TA

filtro de ar com recipiente e indicador de serviço

  • Elemento único

trifásico

  • Chassi SR4B 593

24 VCC

  • Único motor de partida elétrica

arrefecedor de óleo integral

  • Bomba

Carregador de bateria de 20 A

  • Listado na UL/CSA, 120V

Painel de Controle

  • Controlador montado no grupo gerador EMCP 4.4

Sistema de Arrefecimento

  • O radiador montado no pacote com descarga de ar vertical fornece capacidade ambiente de 40 °C

Compartimento

    • Isolamento acústico de 75 dB(A) a 7 m.
    • Contêiner de alta cubagem 30' ISO.

Sistema de Escape

    • Catalisador com detentor de fagulha
    • Sistema de descarte de vapores do cárter

Sistema de Combustível

    • Regulador de pressão do gás.
    • Sistema de combustível a baixa pressão.
    • Detecção de metano.

Sistema de Montagem

  • Grupo gerador montado no assoalho do contêiner

Geral

  • Testes de fábrica do grupo gerador padrão

Veja como XG400 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  XG400

Exibir Mais Ofertas