Especificações do Grupo Gerador
Standby | 50 Hz: 70,4 kW (88 kVA) 60 Hz: 80 kW (100 kVA) 50 Hz: 70,4 kW (88 kVA) 60 Hz: 80 kW (100 kVA) |
Principal | 50 Hz: 64 kW (80 kVA) 60 Hz: 72 kW (90 kVA) 50 Hz: 64 kW (80 kVA) 60 Hz: 72 kW (90 kVA) |
Tensão | 380/220 a 220/127 V 380/220 a 220/127 V |
Estratégia de Emissões/Combustível | Não Certificado Não Certificado |
Frequência | 50 ou 60 Hz 50 ou 60 Hz |
Velocidade | 1.500 ou 1.800 rpm 1.500 ou 1.800 rpm |