Grupos Geradores a Diesel GES450-5

GES450-5

Espera
60 Hz: 360 kW (450 kVA)
60 Hz: 360 kW (450 kVA)
Principal
60 Hz: 328 kW (410 kVA)
60 Hz: 328 kW (410 kVA)
Tensão
440/254 V
440/254 V

Especificações de Produto para GES450-5

Especificações do Grupo Gerador

Configurações do Grupo Gerador

Especificações do Motor

Veja como GES450-5 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  GES450-5

Exibir Mais Ofertas