Especificações do Grupo Gerador
Standby | 50 hz: 119,6 kW (149,5 kVA) 60 hz: 135,0 kW (168,8 kVA) 50 hz: 119,6 kW (149,5 kVA) 60 hz: 135,0 kW (168,8 kVA) |
Principal | 50 Hz: 108 kW (135 kVA) 60 Hz: 120 kW (150 kVA) 50 Hz: 108 kW (135 kVA) 60 Hz: 120 kW (150 kVA) |
Tensão | 380/220 a 220/127 V 380/220 a 220/127 V |
Estratégia de Emissões/Combustível | Não Certificado Não Certificado |
Frequência | 50 ou 60 Hz 50 ou 60 Hz |
Velocidade | 1.500 ou 1.800 rpm 1.500 ou 1.800 rpm |