Bomba de Incêndio 3412C

3412C

Recursos em um Instante

Potência Confiável, Silenciosa e Durável
Suporte ao Produto de Classe Internacional Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat

Especificações de Produto para 3412C

Classificação de Potência

Padrões de Emissões

Propósito

3412C Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar, serviço regular com indicadores de serviço
  • Turboalimentado

Sistema de Arrefecimento

  • Termostatos e alojamento
  • Bomba da camisa de água, centrífuga
  • Trocador de calor instalado
  • Tanque de compensação

Sistema de Controle

  • Alternador de carga de 24 V, 35 A
  • Controle do governador
  • Governador hidromecânico

Sistema de Escape

  • Coletor de escape
  • Cotovelo de escape, seco 203 mm (8 pol) em todos os motores Turboalimentados e Turboalimentados Pós-arrefecidos com escape úmido. 152 mm (6 pol) em Turboalimentado Pós-arrefecido com coletores secos.

Volantes do Motor e Caixas do Volante

  • Caixa do volante SAE Nº 0
  • Caixa do volante SAE Nº 0
  • Rotação padrão SAE

Sistema de Combustível

  • Filtro de combustível
  • Bomba de transferência do combustível
  • Filtro primário do combustível
  • Bomba de escorva do combustível

Instrumentação

  • Painel de instrumentos, lado esquerdo
  • Manômetro de óleo do motor
  • Manômetro de combustível
  • Medidor de temperatura da água
  • Tacômetro

Sistema de Lubrificação

  • Respiro do cárter, montado na parte superior
  • Arrefecedor de óleo
  • Bocal de enchimento de óleo na tampa da válvula e vareta de nível, ambos do lado direito
  • Filtro de óleo lubrificante
  • Reservatório do óleo traseiro

Sistema de Montagem

  • Suportes

Tomada de Força

  • Eixo curto do volante do motor da tomada de força (PTO)

Sistema de Proteção

  • Sistema Partida/Parada, automático (compatível com as exigências da NFPA 20, capaz de ser energizado por qualquer uma das duas fontes de bateria e capaz de acionamento do motor de partida manual)

Sistema de Partida

  • 24 V, motor de partida elétrica do lado esquerdo
  • Aquecedor da camisa de água do motor (6 kW, 240-480 V)

Geral

  • Pintura: vermelho Firepump
  • Protetor e amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento

Veja como 3412C se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  3412C

Exibir Mais Ofertas