Motores Diesel C2.2 Tier 4 - Altamente Regulamentado

C2.2

Recursos em um Instante

Potência Confiável, Silenciosa e Durável
Alto Desempenho
Eficiência de Combustível
Ampla Variedade de Aplicações
Tamanho do Conjunto
Suporte ao Produto de Classe Internacional Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat

Especificações de Produto para C2.2

Classificação de Potência

Padrões de Emissões

Geral

C2.2 Equipamento Padrão

Sistema de Controle

  • Alternador de 12 V e 85 A
  • Motor de partida de 12 V
  • O auxílio de partida da vela incandescente proporciona calor diretamente no cilindro para o melhor desempenho de partida em clima frio
  • Unidade de controle eletrônico - montada no chassi
  • Os recursos de software flexíveis e configuráveis e o barramento CAN de SAE J1939 bem compatível permitem máquinas altamente integradas
  • Os conectores e os sensores do chicote de fiação são à prova d'água, e foram desenvolvidos para suportar ambientes agressivos fora-de-estrada

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Caixa do volante padrão SAE n° 4
  • Opção de peso do volante do motor e padrão de aparafusamento para acomodar uma linha de bombas hidráulicas e transmissões padrão do setor

Sistema de Combustível

  • Sistema de distribuição da galeria de alta pressão de 2.000 bar
  • Filtros de combustível proprietários garantem a proteção do motor por mio de procedimentos de manutenção corretos, bem como detecção de água no combustível, garantem o máximo tempo de atividade da máquina ao operador

Sistema de Lubrificação

  • Bocais de enchimento de óleo alternativos
  • Filtro de óleo lubrificante rosqueado

Tomada de Força (PTO, Power Take Off)

  • Unidade da PTO de SAE A

Geral

  • Bloco do motor de ferro fundido
  • Coletor de escape de ferro fundido
  • Nivelamento de 35° contínuo
  • Pintura: amarelo Cat

Controle de Emissões Limpas/Pós-tratamento do Final do Tier 4 do EPA dos EUA, Estágio IIIB da UE

  • Catalisador de Oxidação de Diesel (DOC)

Veja como C2.2 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  C2.2

Exibir Mais Ofertas