Visão Geral
O Cat® C3.6 reúne a capacidade de um motor grande em um conjunto compacto, fornecendo até 129 kW (173 hp) de potência e 740 Nm (546 lb-pés) de torque. Projetado para atender aos padrões globais de emissões, integra-se perfeitamente à máquina. Com intervalos de manutenção estendidos, opções flexíveis de combustível e a durabilidade comprovada esperada dos motores Cat, o C3.6 foi projetado para manter suas máquinas operando com força, dia após dia.