Unidade de Energia Industrial C3.4B

C3.4B, Superior a 56 kW (75 HP)

C3.4B, Superior a 56 kW (75 HP)

Recursos em um Instante

Potência Confiável, Silenciosa e Durável
Alto Desempenho
Eficiência de Combustível
Óleo e Combustível
Ampla Variedade de Aplicações
Suporte ao Produto de Classe Internacional Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat

Especificações de Produto para C3.4B, Superior a 56 kW (75 HP)

Classificação de Potência

Padrões de Emissões

Geral

C3.4B, Superior a 56 kW (75 HP) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtros de ar padrão

Sistema de Controle

  • Sistema de controle eletrônico total
  • Unidade de controle eletrônico montada no motor totalmente integrada
  • Conectores à prova d'água e tubos isolantes de fiação
  • Recursos de software flexíveis e configuráveis e E/S de comunicações padrão J1939

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Configuração SAE3

Sistema de Combustível

  • Filtros de combustível montados no motor
  • Bomba e injetores de combustível eletrônicos da galeria de distribuição de alta pressão

Sistema de Lubrificação

  • Filtros de óleo lubrificante e respiros

Geral

  • Capacidade de partida a frio a -20 °C (-4 °F)
  • Pintura: amarelo Caterpillar, com cores opcionais disponíveis a pedido

Equipamento de Controle de Emissões Limpas/Pós-tratamento do Final do Tier 4 do EPA dos EUA, Estágio IV da UE

  • Catalisador de Oxidação de Diesel (DOC)
  • Redução Catalítica Seletiva (SCR, Selective Catalytic Reduction)
  • Auxiliares SCR disponíveis em uma linha de tanques e tubulações aquecidos

Veja como C3.4B, Superior a 56 kW (75 HP) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  C3.4B, Superior a 56 kW (75 HP)

Exibir Mais Ofertas