Propulsão Elétrica Auxiliar/a Diesel Cat C32 (Tier 3 do EPA dos EUA/IMO II)

C32 Tier 3/IMO II

C32 Tier 3/IMO II

Recursos em um Instante

SCAC (SEPARATE CIRCUIT AFTERCOOLING SYSTEM, SISTEMA SEPARADO DE PÓS-ARREFECIMENTO DO CIRCUITO)
Sistema de Combustível
Reserva de Energia
Certificações
Garantia
Serviço

Especificações de Produto para C32 Tier 3/IMO II

Classificação de Potência

Especificações do Motor

Dimensões e Pesos

C32 Tier 3/IMO II Equipamento Padrão

SISTEMA DE ENTRADA DE AR

  • Circuito Separado Pós-arrefecido (SCAC, Separate Circuit Aftercooled)

SISTEMA DE CONTROLE

  • Sistema de controle de 24 V

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

  • Arrefecimento por Trocador de Calor ou por Quilha
  • Coletor de escape arrefecido a água e turbocompressor
  • Tubulações rígidas de água marítima - sem mangueiras flexíveis
  • Flanges para conexões de arrefecimento, ANSI ou DIN

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

  • Filtros de combustível duplos com tubulações de combustível híbrido
  • Bomba de transferência do combustível e de escorva

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

  • Enchimento de óleo, filtro simples e vareta de nível
  • Reservatório de óleo profundo ou raso

SISTEMA DE MONTAGEM

  • Sistema de montagem de suporte frontal ajustável

GERAL

  • Manutenção do lado direto e esquerdo
  • Fiação do cliente e conector da ferramenta de serviço

C32 Tier 3/IMO II Equipamento Opcional

SISTEMA DE ENTRADA DE AR

  • Descarte de vapores do cárter fechado

ALARME E PROTEÇÃO

  • MECP I painel de controle
  • Painel de controle MGCP II ou MGCP IIIB com Sistema de Proteção e Alarme Cat®

SISTEMA DE CARGA

  • Alternador de carga

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

  • Filtro primário do combustível com separador de água, arrefecedor de combustível

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

  • Filtros de combustível duplos

TOMADAS DE FORÇA

  • Comandos frontais, incluindo eixo curto e comando da bomba
  • Comandos traseiros da bomba SAE A ou B

SISTEMA DE PARTIDA

  • Motores de partida - ar, elétrico ou duplo

Veja como C32 Tier 3/IMO II se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  C32 Tier 3/IMO II

Exibir Mais Ofertas