Motor de Propulsão M 25 E

M 25 E

Recursos em um Instante

Desempenho
Eficiência de Combustível
Segurança
Maior Tempo de Atividade é igual a Mais Lucros
Soluções Exclusivas
Suporte ao Produto No Local e Monitoramento On-line

Especificações de Produto para M 25 E

Classificação de Potência

Especificações do Motor

Dimensões e Pesos

M 25 E Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Silencioso/filtro de entrada de ar

Sistema de Controle

  • Unidade de compartilhamento de carga (para fábricas de motores múltiplos apenas)
  • Sistema de Proteção e Controle de Alarme Modular (MACS, Modular Alarm and Control System)
  • Interface do link serial (MODbus/CANbus)
  • Governador de velocidade

Sistema de Arrefecimento

  • Pré-aquecedor elétrico de água de arrefecimento
  • Bomba de água de arrefecimento de alta-tensão (acionada por motor)
  • Refrigerador de ar de carga de 2 estágios

Sistema de Escape

  • Junta de expansão do gás de escape
  • Coletores isolados de gás de escape
  • Turbocompressor na extremidade do volante do motor

Sistema de Combustível

  • Bomba de circulação de combustível [acionada/Óleo Diesel Marinho (MDO, Marine Diesel Oil)/MDO apenas]
  • Filtro indicador de combustível
  • Válvula de pressão do combustível (anexada/MGO/MDO apenas)

Instrumentação

  • Painel de controle local
  • Indicador de pressão e temperatura

Sistema de Lubrificação

  • Reservatório seco
  • Arrefecedor de placa de óleo lubrificante (separado)
  • Bomba de óleo lubrificante (acionada por motor)
  • Filtro de limpeza automática do óleo lubrificante
  • Válvula de regulagem de pressão

Sistema de Montagem

  • Acoplamento altamente flexível
  • Montagem rígida

Sistema de Partida

  • Dispositivo elétrico de barramento
  • Válvula do ar de partida

Geral

  • Dispositivo de levantamento (locação)
  • Cálculo de Vibração de Torção (TVC, Torsional Vibration Calculation)

M 25 E Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Válvula de interrupção de entrada de ar
  • Peça de transição de entrada de ar
  • Junta de expansão
  • Silencioso/filtro

Sistema de Controle

  • Controle de injeção de ar (para melhor aceitação de carga)
  • Governador de velocidade eletrônico
  • Sistema de alarme do motor
  • Sistema de controle remoto
  • Indicadores remotos (pressão de ar de partida, rotação do motor etc.)
  • Motor de partida para bombas de comando elétricas
  • UPS (Uninterruptable Power Supply, Fonte de Alimentação Ininterrupta) de 24 CC

Sistema de Arrefecimento

  • Arrefecedor da chapa FW/SW
  • Bomba de água de arrefecimento de alta-tensão (acionada eletricamente)
  • Bomba de água de arrefecimento de baixa tensão (acionada eletricamente)
  • Bomba de arrefecimento de água do mar (acionada eletricamente)
  • Pré-aquecedor de água do arrefecimento de óleo a vapor/térmico
  • Válvula de controle de temperatura

Sistema de Escape

  • Silencioso (com ou sem protetor contra faíscas)
  • Turbocompressor na extremidade contrária do volante do motor

Sistema de Combustível

  • Arrefecedor de óleo de combustível
  • Pré-aquecedor final de HFO (Heavy Fuel Oil, Óleo Combustível Pesado)
  • Válvula de regulagem de pressão de HFO
  • Filtro de limpeza automática de HFO
  • Bombas de alimentação e reforço de HFO (acionadas eletricamente)
  • Módulos de tratamento e alimentação de HFO
  • Dispositivo de controle de viscosidade de HFO
  • Tanque de mistura

Sistema de Lubrificação

  • Centrífuga de óleo lubrificante
  • Bomba de óleo lubrificante (acionada eletricamente)
  • Tratamento de óleo lubrificante e módulos combinados
  • Bomba de óleo pré-lubrificante (acionada eletricamente)
  • Válvula de controle de temperatura
  • Reservatório de líquidos com vareta de nível

Sistema de Montagem

  • Conexões flexíveis do tubo
  • Montagem flexível

Sistema de Partida

  • Compressor de ar de partida
  • Receptor de ar partida

Geral

  • Sistemas de Propulsão da Cat
  • Acoplamento da PTO (Power Take Off, Tomada de Potência) do motor
  • Kit de otimização de carga parcial para motor de velocidade constante (melhoria SFOC, redução de fumaça, ...)
  • Kit de otimização de carga parcial para motor de variável constante (grande melhoria SFOC, ...)
  • Alternador da PTO
  • Eixo da PTO na extremidade contrária do volante do motor
  • Caixa de redução
  • Acoplamento da PTO da caixa de redução

Veja como M 25 E se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  M 25 E

Exibir Mais Ofertas