Propulsão Marítima Cat C32 (Tier 4 do EPA dos EUA/IMO III)

C32 Tier 4/IMO III

C32 Tier 4/IMO III

Recursos em um Instante

Sistema de Entrada de Ar
Emissões
Estratégia de Controle
Sistema de Combustível
Reserva de Energia
Certificações
Garantia
Serviço

Especificações de Produto para C32 Tier 4/IMO III

Módulo de Emissões Limpas (CEM) - Dimensões

Dimensões e Pesos

Especificações do Motor

C32 Tier 4/IMO III Equipamento Padrão

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

  • Filtro primário do combustível enviado solto com separador de água
  • Filtros de combustível duplos com tubulações de combustível híbrido
  • Bomba de transferência do combustível e de escorva

SISTEMA DE ENTRADA DE AR

  • Filtro de ar
  • Circuito Separado Pós-arrefecido (SCAC, Separate Circuit Aftercooled)

SISTEMA DE CONTROLE

  • Sistema de controle de 24 V

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

  • Arrefecimento por Trocador de Calor ou por Quilha
  • Coletor de escape arrefecido a água e turbocompressor
  • Tubulações rígidas de água marítima - sem mangueiras flexíveis
  • Flanges para conexões de arrefecimento, ANSI ou DIN

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

  • Enchimento de óleo, filtro simples e vareta de nível
  • Reservatório de óleo profundo ou raso

SISTEMA DE MONTAGEM

  • Sistema de montagem de suporte frontal ajustável

GERAL

  • Manutenção do lado direto e esquerdo
  • Fiação do cliente e conector da ferramenta de serviço

C32 Tier 4/IMO III Equipamento Opcional

SISTEMA DE ENTRADA DE AR

  • Descarte de vapores do cárter fechado

ALARME E PROTEÇÃO

  • MECP I painel de controle
  • Painel de controle MECP III B com Sistema de Proteção e Alarme Cat®

SISTEMA DE CARGA

  • Alternador de carga

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

  • Manual ou bomba de escorva elétrica do combustível
  • Arrefecedor de combustível

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

  • Filtros de combustível duplos

TOMADAS DE FORÇA

  • Comandos frontais, incluindo eixo curto e comando da bomba
  • Comandos traseiros da bomba SAE A ou B

SISTEMA DE PARTIDA

  • Motores de partida - ar, elétrico ou duplo

Veja como C32 Tier 4/IMO III se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  C32 Tier 4/IMO III

Exibir Mais Ofertas