Motor de Propulsão de Alto Desempenho C7.1

C7.1 Tier 3 / IMO II

C7.1 Tier 3 / IMO II

Recursos em um Instante

Confiabilidade e Durabilidade
Facilidade de Uso
Ecologicamente correto

Especificações de Produto para C7.1 Tier 3 / IMO II

Dimensões e Pesos

Especificações do Motor

C7.1 Tier 3 / IMO II Equipamento Padrão

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

  • Bomba da camisa de água do motor acionada por engrenagem
  • Pós-arrefecedor de água salgada resistente à corrosão
  • Arrefecedor de combustível

SISTEMA DE ESCAPE

  • Turbocompressor Arrefecido a Água e Coletor de Escape

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

  • Sistema de combustível Common Rail
  • Bomba de escorva elétrica do combustível

GERAL

  • Protetor e amortecedor de vibração
  • Acionamento de correias múltiplas em "V" com autotensionamento

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

  • Sistema fechado de ventilação de cárter
  • Arrefecedor de óleo do motor integral

SISTEMA DE MONTAGEM

  • Suportes de montagem do motor frontal e traseiro

SISTEMA DE PARTIDA

  • Motores de partida - 12 V ou 24 V

C7.1 Tier 3 / IMO II Equipamento Opcional

SISTEMA DE ENTRADA DE AR

  • Várias configurações de cotovelo de escape resfriado com água de 6 pol

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

  • Bombas de sentina montadas no motor e bombas de água auxiliares com embreagem eletromagnética
  • Trocador de calor da camisa de água do motor de tubo e pacote e bomba de água do mar acionada por engrenagem (rotor de borracha)
  • Aquecedor da camisa de água do motor
  • Conexões do aquecedor da cabine (calorifier)

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

  • Kit de tubulações de combustível de alta pressão com parede dupla SOLAS

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

  • Varetas de óleo do lado esquerdo e do lado direito
  • Arrefecedor de óleo de velocidade da transmissão (montado no motor)

SISTEMA DE PROTEÇÃO

  • Pacotes adicionais de motor e sensor de transmissão para monitoramento de navios ligados ou desligados

SISTEMA DE PARTIDA

  • Alternador secundário montado no motor - 24V 100 amp ou 12V 175 amp
  • Velas incandescentes

Veja como C7.1 Tier 3 / IMO II se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  C7.1 Tier 3 / IMO II

Exibir Mais Ofertas