Motor de Propulsão Marítima de Alto Desempenho C12.9

C12.9

Recursos em um Instante

Densidade de Potência
Sistema de controle eletrônico
Operação
Sistema de ventilação
Sistema de combustível Common Rail
Painel de Controle do Motor
Aquecedor do Ar de Entrada
Pós-arrefecedores
Vantagens Elétricas
Monitoramento Remoto

Especificações de Produto para C12.9

Classificações

Motor

Dimensões e Pesos

C12.9 Equipamento Opcional

Alternadores

  • 24 V e 120 A
  • 24 V e 160 A
  • 12 V e 200 A

Motor de partida elétrica

  • 12 V
  • 24 V

Veja como C12.9 se compara com produtos comparados frequentemente.

Compare com produtos da concorrência

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  C12.9

Exibir Mais Ofertas