Turbo Duplo C32B

Soluções de Propulsão e Manobra de Alto Desempenho Turbo Duplo C32B

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Faixa de Potência
2.000 bhp (1.491 bkW)
2.000 bhp (1.491 bkW)
Faixa de Velocidade
2.300 rpm
2.300 rpm
Emissões
IMO II, Tier 3 da EPA Recreacional dos EUA, RCD, Estágio II da China
IMO II, Tier 3 da EPA Recreacional dos EUA, RCD, Estágio II da China

Recursos em um Instante

Cat

Principais Características e Benefícios

  • Governado e Controlado Eletronicamente (ADEM VI ECM)
  • Redução de Ruído em baixas rotações do motor (Sistema de Combustível MEUI-C)
  • Capacidade de Aceleração Melhorada
  • Bomba de Água do Sistema de Arrefecimento e Bomba de Água do Mar Acionadas por Engrenagem para Maior Confiabilidade
  • Certificações MCS Disponíveis
  • Trocador de Calor da Chapa de Titânio
  • Opções laterais de manutenção no lado esquerdo e direito disponíveis

Especificações de Produto para Turbo Duplo C32B

Faixa de Potência 2.000 bhp (1.491 bkW) 2.000 bhp (1.491 bkW)
Faixa de Velocidade 2.300 rpm 2.300 rpm
Emissões IMO II, Tier 3 da EPA Recreacional dos EUA, RCD, Estágio II da China IMO II, Tier 3 da EPA Recreacional dos EUA, RCD, Estágio II da China
Aspiração TTA TTA
Diâmetro interno 5.71 pol 145 mm
Curso 6.38 pol 162 mm
Cilindrada 1959 pol³ 32.1 l
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Configuração V-12, Diesel com Ciclo de 4 Tempos V-12, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Largura 57.8 pol 1469 mm
Peso Seco 6934 lb 3145 kg
Comprimento 82.9 pol 2106 mm
Altura 56.9 pol 1445 mm
Curso 6.38 pol 162 mm

Turbo Duplo C32B Equipamento Padrão

Equipamento Padrão

  • Módulo de Controle Eletrônico ADEM VI
  • Filtro de Ar/Descarte de Vapores
  • Diagnóstico Eletrônico e Registro de Falhas
  • Monitoramento do Motor e da Transmissão
  • Pós-arrefecedor de Água Salgada
  • Trocador de Calor da Chapa de Titânio com Tanque de Compensação
  • Bombas JW e SW acionadas por engrenagens
  • Coletores de Escape Arrefecidos a Água e Turbocompressores
  • Sistema de Combustível MEUI™-C
  • Bomba de Transferência e Escorva de Combustível
  • Reservatório do Óleo de 250 h (Reservatório Raso)
  • Opções de Serviço do Lado Direito ou Esquerdo

Turbo Duplo C32B Equipamento Opcional

Acessórios Opcionais

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor de 120 V ou 240 V
  • SAE A ou B PTO (lado esquerdo ou direito traseiro)
  • Alternador de 75 A ou 105 A
  • Proteção do Borrifo

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como Turbo Duplo C32B se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B
C32B
C32B
C32B
C32B

Confira as Ofertas Atuais para  Turbo Duplo C32B

Exibir Mais Ofertas