C32B

C32B Turbo Sequencial Soluções de Propulsão e Manobra de Alto Desempenho

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Faixa de Potência
1.800-2.400 bhp (1.342-1.790 bkW)
1.800-2.400 bhp (1.342-1.790 bkW)
Faixa de Velocidade
2.300 rpm
2.300 rpm
Emissões
IMO II/III, Tier 3 da EPA dos EUA (recreacional), RCD, China II
IMO II/III, Tier 3 da EPA dos EUA (recreacional), RCD, China II

Recursos em um Instante

Cat

Principais Características e Benefícios

  • Design do motor atualizado para permitir densidade de potência mais alta
  • Redução de ruído em velocidades baixas do motor (Sistema de Combustível MEUI-C)
  • Atualização do módulo de controle eletrônico do motor (ADEM VI)
  • Certificações MCS disponíveis
  • Atualização do design HEX e pós-arrefecedor de água salgada
  • O sistema de ar sequencial otimizado maximiza o desempenho e a faixa de torque
  • Opções laterais de manutenção no lado esquerdo e direito disponíveis
  • Sem obrigatoriedade de anodo de zinco (use o sistema de soldagem de embarcação)

Especificações de Produto para C32B Turbo Sequencial

Faixa de Potência 1.800-2.400 bhp (1.342-1.790 bkW) 1.800-2.400 bhp (1.342-1.790 bkW)
Faixa de Velocidade 2.300 rpm 2.300 rpm
Emissões IMO II/III, Tier 3 da EPA dos EUA (recreacional), RCD, China II IMO II/III, Tier 3 da EPA dos EUA (recreacional), RCD, China II
Aspiração Turboalimentado Sequencial - Pós-arrefecido Turboalimentado Sequencial - Pós-arrefecido
Diâmetro interno 5.71 pol 145 mm
Curso 6.38 pol 162 mm
Cilindrada 1959 pol³ 32.1 l
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Configuração VEE 12, Diesel com Ciclo de 4 Tempos VEE 12, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Caixa do Volante SAE No. O SAE No. O
Arrefecimento SWAC (Seawater Aftercooler, Pós-arrefecedor de Água Salgada) SWAC (Seawater Aftercooler, Pós-arrefecedor de Água Salgada)
Governador Eletrônico (ADEM VI) Eletrônico (ADEM VI)
Intervalo de Troca de Óleo 250 h 250 h
Capacidade de Reabastecimento Sistema de Óleo Lubrificante com troca do filtro de óleo: 76 l (20 gal) Sistema de Óleo Lubrificante com troca do filtro de óleo: 76 l (20 gal)
Peso Seco 7736 lb 3509 kg
Comprimento 87.8 pol 2231 mm
Largura 58 pol 1474 mm
Altura 58.1 pol 1478 mm

C32B Turbo Sequencial Equipamento Padrão

Sistema de Controle

  • Módulo de Controle Eletrônico ADEM VI
  • Opção de sinal de Entrada do Acelerador
  • Conector do Cliente de 70 Pinos

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de Ar/Ventilação de Cárter Fechado

Sistema de arrefecimento

  • Bombas de água salgada dianteiras e traseiras
  • Pós-arrefecedor de Água Salgada
  • Trocador de Calor da Chapa de Titânio
  • Bombas de Água Salgada e Camisa de Água do Motor Acionada pela Engrenagem

Sistema de Escape

  • Coletores de Escape Arrefecidos a Água e Turbocompressores

Sistema de combustível

  • Sistema de Combustível MEUI™-C
  • Filtros de Combustível Rosqueados
  • Arrefecedor de Combustível do Tubo e Revestimento

Sistema de Lubrificação

  • Reservatório do Óleo de 250 h (Reservatório Raso)
  • Filtros de Óleo Simples
  • Bomba de óleo acionada por engrenagens

Geral

  • Opções de Serviço do Lado Direito ou Esquerdo

Caixa do Volante

  • Volante do Motor SAE 0

C32B Turbo Sequencial Equipamento Opcional

Sistema de arrefecimento

  • Aquecedor da Camisa de Água do Motor de 120 V ou 240 V

Tomadas de Força

  • SAE A or B PTO (lado direito traseiro)

Sistema de Carga

  • Alternador de 75 A, 105 A ou 175 A
  • Carregador de Bateria de 10 A
  • Conjuntos de Baterias

Proteção

  • Anteparo Térmico
  • Alarme e Proteção Marítimos
  • Blindagem SOLAS (Safety of Life at Seas, Segurança da Vida nos Mares)

Geral

  • Tampa do Motor Estética

Sistema de combustível

  • Manual ou Bomba de Escorva Elétrica do Combustível
  • Filtros de Combustível Duplos
  • Filtro Primário do Combustível

Sistema de Lubrificação

  • Reservatório do Óleo Profundo
  • Filtros de Óleo Duplos

Sistema de Escape

  • Módulos de Pós-tratamento de Fluxo em U e em L (obrigatório para IMO III)
  • Coletor de Escape (Saída Horizontal ou Vertical)
  • Filtro DEF (Diesel Exhaust Fluid, Fluido de Escape Diesel)
  • Plataforma de Transferência de DEF
  • Silenciador

Sistema de Partida

  • Motor de Partida Elétrica

Sistema de Montagem

  • Suportes de Isolação do Motor

Sistema de Controle

  • Opção de ECM Duplo
  • Monitoramento do Motor e da Transmissão
  • Sistema de Proteção e Alarme

Instrumentação

  • Diversas Opções de Monitor

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como C32B Turbo Sequencial se compara com produtos comparados frequentemente.

Utilize a ferramenta de comparação para comparar especificações detalhadas de modelos Cat e da concorrência.

COMPARAR TODOS OS MODELOS

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B

Confira as Ofertas Atuais para  C32B Turbo Sequencial

Exibir Mais Ofertas