Grupo Gerador Marítimo C4.4 ACERT

C4.4 ACERT

C4.4 ACERT

Recursos em um Instante

Redução de Ruídos
Tuchos de Válvula Hidráulicos
Melhores Níveis de Fumaça
Correias tipo serpentina para atingir intervalos de manutenção mais longos
Estrutura de Base Integrada
Bombas de água acionadas por engrenagens
Turbocompressor arrefecido a água
Tecnologia Sob Medida
Pacote da Caterpillar
Sistema de Lubrificação
Características do Projeto

Especificações de Produto para C4.4 ACERT

Especificações do Grupo Gerador

Especificações do Motor

Dimensões do Grupo Gerador

Especificações do Gerador

C4.4 ACERT Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Sistema Ventilação Aberta do Cárter (OCV)
  • Turbocompressor, camisa de água do motor arrefecida
  • Tubulações do líquido arrefecedor integradas n coletor utilizando circuito de EGR

Sistema de Arrefecimento

  • Trocador de calor e pós-arrefecedor integrados
  • Passagens do líquido arrefecedor integral de design compacto
  • Termostato e alojamento
  • Opção de Aquecedor da Camisa de Água do Motor de 120/240 V
  • Bomba de água do mar auxiliar, acionada por engrenagens
  • Trocador de calor instalado no motor, conjunto de tubo removível (para água do mar) (somente motores com trocador de calor)
  • O arrefecedor de óleo do motor
  • Tubulações auxiliares de água do mar
  • Arrefecimento da quilha

Sistema de Escape

  • Turbocompressor isolado seco
  • Coletores de escape arrefecidos a água
  • Saída flangeada redonda de 102 mm (4 pol)
  • Opções de Cotovelo/Foles/Flange Seco

Sistema de Combustível

  • Sistema de Combustível com Galeria de Distribuição Comum
  • Opções de Combustível Simplex e Duplex
  • Opção de linha flexível do combustível
  • Bomba de transferência do combustível, acionada por engrenagem

Gerador

  • 12 condutores, reconectáveis
  • Todos os modelos trifásicos
  • Sem escova
  • Estimulado separadamente a partir do enrolamento auxiliar para fornecer 300% de corrente de curto-circuito por até 10 segundos
  • Passo 2/3
  • Faixa de tensão ampla
  • Proteção contra água IP23
  • Regulador de tensão em estado sólido com ajuste de tensão integrado
  • Isolamento Classe H
  • O aumento de temperatura de enrolamento do gerador atende aos requisitos de sociedade marítima.

Sistema Regente

  • Governador eletrônico
  • Eletrônico

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Filtro de óleo, serviço do lado direito
  • Opções Simplex e Duplex
  • Respiro do cárter
  • Bocal de enchimento de óleo, na tampa da válvula e caixa de distribuição (opção)
  • Medidor de nível de óleo, serviço do lado direito
  • Reservatório do óleo
  • Dreno do reservatório do óleo do lado direito
  • Bomba de óleo do motor (acionada por engrenagem)

Sistema de Montagem

  • Galerias formadas de canal C
  • Isolantes anti-vibração entre a base e o gerador do motor

Sistema de Controle

  • Painéis disponíveis nas configurações lado direito, lado esquerdo e traseira com uma opção de suporte remoto
  • Diagnóstico eletrônico e registro de falhas
  • Governador eletrônico
  • Módulo de Controle Eletrônico (ECM)
  • Somente classificações do link de dados SAE J1939
  • Controle eletrônico da relação ar/combustível

Volantes do Motor e Caixas do Volante

  • Caixa do volante, SAE Nº 3
  • Volante do motor, 126 dentes
  • Rotação padrão SAE

Tomadas de Força

  • Sulco múltiplo em "V" do comando do alternador
  • Kit de Eixo PTO (opcional)

Geral

  • Serviço de único lado (lado esquerdo)
  • Grupos geradores arrefecidos da quilha não incluem os arrefecedores da quilha
  • Olhais de levantamento
  • Tampas de levantamento protetoras
  • Interruptor de desligamento da bateria
  • Observação: Grupos geradores arrefecidos da quilha não incluem os arrefecedores da quilha.

C4.4 ACERT Equipamento Opcional

Tomadas de Força

  • Polia do Virabrequim - Eixo da TDP (Power Take Off, Tomada de Potência) do Virabrequim, Dispositivo de Giro do Motor

Testes/Relatórios Especiais

  • Certificado de Teste em PWR Nominal

Geradores e Acessórios para Geradores

  • Aquecedor Anticondensação de 110 V
  • Aquecedor Anticondensação de 230V

Sistema de Escape

  • Cotovelo Seco
  • Flange Seco
  • Cotovelo e Foles Secos

Veja como C4.4 ACERT se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  C4.4 ACERT

Exibir Mais Ofertas