Grupo Gerador M 32 E

M 32 E

Recursos em um Instante

M 32 E como uma unidade do gerador

Especificações de Produto para M 32 E

Especificações do Grupo Gerador

Especificações do Motor

Dimensões do Grupo Gerador

M 32 E Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Silencioso/filtro de entrada de ar

Sistema de Controle

  • Unidade de compartilhamento de carga (para fábricas de motores múltiplos apenas)
  • Sistema de Proteção e Controle de Alarme Modular (MACS, Modular Alarm and Control System)
  • Governador de velocidade

Sistema de Arrefecimento

  • Pré-aquecedor elétrico de água de arrefecimento
  • Bomba de água de arrefecimento de alta-tensão (acionada por motor)
  • Bomba de água de arrefecimento de alta-tensão (acionada por motor)

Sistema de Escape

  • Junta de expansão do gás de escape
  • Coletores isolados de gás de escape
  • Turbocompressor na extremidade contrária do volante do motor

Sistema de Combustível

  • Bomba de circulação de combustível [acionada/para Óleo Diesel Marinho (MDO, Marine Diesel Oil)/MGO apenas]
  • Filtro indicador de combustível
  • Válvula de pressão do combustível (instalada/para MDO/MGO apenas)

Instrumentação

  • Botões e lâmpadas de pressão de controle
  • Painel de controle local
  • Indicador de pressão e temperatura

Sistema de Lubrificação

  • Motor com reservatório seco
  • Arrefecedor de óleo lubrificante (separado)
  • Bomba de óleo lubrificante (acionada por motor)
  • Filtro de limpeza automática do óleo lubrificante
  • Reservatório de óleo na estrutura de base
  • Bomba de pré-lubrificante de óleo (acionada eletricamente/instalada na estrutura de base)
  • Válvula de regulagem de pressão

Sistema de Montagem

  • Conexões flexíveis do tubo
  • Acoplamento altamente flexível
  • Montagem flexível na estrutura de base

Sistema de Partida

  • Dispositivo elétrico de barramento
  • Válvula do ar de partida

Geral

  • Motor, acoplamento flexível e gerador instalados em uma estrutura de base comum
  • Tampa do volante do motor
  • Dispositivo de levantamento (locação)
  • Cálculo de Vibração de Torção (TVC, Torsional Vibration Calculation)

M 32 E Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Válvula de interrupção de entrada de ar
  • Peça de transição de entrada de ar
  • Junta de expansão
  • Silencioso/filtro

Sistema de Controle

  • Controle de injeção de ar (para melhor aceitação de carga)
  • Governador de velocidade eletrônico
  • Indicadores remotos (pressão de ar de partida, rotação do motor etc.)
  • Motor de partida para bombas de comando elétricas
  • UPS (Uninterruptable Power Supply, Fonte de Alimentação Ininterrupta) de 24 CC

Sistema de Arrefecimento

  • Tubulação para água de arrefecimento para gerador de arrefecimento na estrutura de base
  • Tubulação para água de arrefecimento do arrefecedor de óleo lubrificante na estrutura de base
  • Arrefecedor da chapa FW/SW
  • Bomba de água de arrefecimento de alta-tensão (acionada eletricamente)
  • Bomba de água de arrefecimento de baixa tensão (acionada eletricamente)
  • Bomba de arrefecimento de água do mar (acionada eletricamente)
  • Válvula de controle de temperatura

Sistema de Escape

  • Silencioso (com ou sem protetor contra faíscas)

Sistema de Combustível

  • Arrefecedor de óleo de combustível
  • Pré-aquecedor final de HFO (Heavy Fuel Oil, Óleo Combustível Pesado)
  • Válvula de regulagem de pressão de HFO
  • Filtro de limpeza automática de HFO
  • Bombas de alimentação e reforço de HFO (acionadas eletricamente)
  • Módulos de tratamento e alimentação de HFO
  • Dispositivo de controle de viscosidade de HFO
  • Tanque de mistura

Sistema de Lubrificação

  • Centrífuga de óleo lubrificante
  • Arrefecedor de óleo lubrificante instalado na estrutura de base
  • Bomba de óleo lubrificante (acionada eletricamente)
  • Tratamento de óleo lubrificante e módulos combinados
  • Válvula de controle de temperatura

Sistema de Montagem

  • Montagem flexível dupla (motor e estrutura de base)
  • Motor montado de modo flexível na estrutura de base, montado de forma rígida na estrutura de base

Sistema de Partida

  • Compressor de ar de partida
  • Receptor de ar partida

Geral

  • Acoplamento da PTO (Power Take Off, Tomada de Potência) do motor
  • Fornecimento do cliente do gerador
  • Kit de otimização de carga parcial para motor de velocidade constante (melhoria SFOC (Specific Fuel Oil Consumption, Consumo Específico de Óleo Combustível), redução de fumaça)
  • Kit de otimização de carga parcial para motor de variável constante (grande melhoria SFOC, ...)
  • Eixo da PTO na extremidade contrária do volante do motor

Veja como M 32 E se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  M 32 E

Exibir Mais Ofertas