Grupo Gerador Marítimo Cat C32 (Tier 3 do EPA dos EUA/IMO II)

C32 Tier 3/IMO II

C32 Tier 3/IMO II

Recursos em um Instante

SCAC (SEPARATE CIRCUIT AFTERCOOLING SYSTEM, SISTEMA SEPARADO DE PÓS-ARREFECIMENTO DO CIRCUITO)
Sistema de Combustível
Reserva de Energia
Certificações
Garantia
Serviço

Especificações de Produto para C32 Tier 3/IMO II

Especificações do Grupo Gerador

Especificações do Motor

Dimensões do Grupo Gerador

C32 Tier 3/IMO II Equipamento Padrão

SISTEMA DE ENTRADA DE AR

  • Circuito Separado Pós-arrefecido (SCAC, Separate Circuit Aftercooled)

SISTEMA DE CONTROLE

  • Sistema de controle de 24 V

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

  • Arrefecido por trocador de calor, quilha ou por radiador
  • Coletor de escape arrefecido a água e turbocompressor
  • Tubulações rígidas de água marítima - sem mangueiras flexíveis
  • Flanges para conexões de arrefecimento, ANSI ou DIN

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

  • Filtros de combustível duplos com tubulações de combustível híbrido
  • Bomba de transferência do combustível e de escorva

GERADORES E ACESSÓRIOS PARA GERADORES

  • IP23, arrefecido a ar, enrolamento de forma SR5, gerador oferecido em 440, 480 e 690 V

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

  • Enchimento de óleo, filtro simples e vareta de nível

SISTEMA DE MONTAGEM

  • Montagem com isolante de borracha/mola helicoidal para redução de ruído de vibração e estrutura suportada

GERAL

  • Manutenção do lado direto e esquerdo
  • Fiação do cliente e conector da ferramenta de serviço

C32 Tier 3/IMO II Equipamento Opcional

SISTEMA DE ENTRADA DE AR

  • Ventilação de cárter fechado

ALARME E PROTEÇÃO

  • Painel de controle MGCP II ou MGCP IIIB com sistema de proteção e alarme Cat®
  • Proteção do gerador IP44

SISTEMA DE ESCAPE

  • Silenciador
  • Proteção do borrifo aprovado pela SOLAS (Safety of Life at Sea, Segurança da Vida nos Mares)

SISTEMA DE CARGA

  • Alternador de carga

SISTEMA DE CONTROLE

  • Painel de Controle EMCP 4.2

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

  • Filtro primário do combustível instalado com separador de água e bomba de escorva manual ou elétrica
  • Arrefecedor de combustível

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

  • Filtros de combustível duplos

SISTEMA DE PARTIDA

  • Motores de partida - ar, elétrico ou duplo

Veja como C32 Tier 3/IMO II se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  C32 Tier 3/IMO II

Exibir Mais Ofertas