Grupo Gerador Marítimo Cat C32 (Tier 4 do EPA/IMO III)

C32 Tier 4/IMO III

C32 Tier 4/IMO III

Recursos em um Instante

Emissões
Estratégia de Controle
Sistema de Combustível
Reserva de Energia
Certificações
Garantia
Serviço

Especificações de Produto para C32 Tier 4/IMO III

Especificações do Grupo Gerador

Especificações do Motor

Dimensões do Grupo Gerador

Módulo de Emissões Limpas (CEM) - Dimensões

C32 Tier 4/IMO III Equipamento Padrão

SISTEMA DE ENTRADA DE AR

  • Circuito Separado Pós-arrefecido (SCAC, Separate Circuit Aftercooled)
  • Descarte de vapores do cárter fechado

SISTEMA DE CONTROLE

  • Sistema de controle de 24 V

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

  • Arrefecimento por Trocador de Calor ou por Quilha
  • Coletor de escape arrefecido a água e turbocompressor
  • Tubulações rígidas de água marítima - sem mangueiras flexíveis
  • Flanges para conexões de arrefecimento, ANSI ou DIN

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

  • Filtros de combustível duplos com tubulações de combustível híbrido
  • Filtro primário do combustível com separador de água instalado na estrutura de base

GERADORES E ACESSÓRIOS PARA GERADORES

  • IP23, arrefecido a ar, enrolamento de forma SR5, gerador oferecido em 440, 480 e 690 V

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

  • Enchimento de óleo, filtro simples e vareta de nível

SISTEMA DE MONTAGEM

  • Montagem com isolante de borracha/mola helicoidal para redução de ruído de vibração e estrutura suportada

GERAL

  • Manutenção do lado direto e esquerdo
  • Fiação do cliente e conector da ferramenta de serviço

C32 Tier 4/IMO III Equipamento Opcional

ALARME E PROTEÇÃO

  • Painel de controle MGCP III B com Sistema de Alarme e Proteção Cat®
  • Proteção do gerador IP44

SISTEMA DE ESCAPE

  • Silenciador
  • Sensores de temperatura da água no combustível e de temperatura do escape
  • Proteção do borrifo aprovado pela SOLAS (Safety of Life at Sea, Segurança da Vida nos Mares)

SISTEMA DE CARGA

  • Alternador de carga

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

  • Manual ou bomba de escorva elétrica do combustível
  • Arrefecedor de combustível

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

  • Filtros de óleo duplos

SISTEMA DE PARTIDA

  • Motores de partida - ar, elétrico ou redundante

Veja como C32 Tier 4/IMO III se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  C32 Tier 4/IMO III

Exibir Mais Ofertas