Grupo Gerador Marítimo Cat C32 (IMO III)

C32 IMO III

C32 IMO III

Recursos em um Instante

Emissões
Estratégia de Controle
Sistema de Combustível
Reserva de Energia
Certificações
Garantia
Serviço

Especificações de Produto para C32 IMO III

Especificações do Grupo Gerador

Especificações do Motor

Dimensões do Grupo Gerador

C32 IMO III Equipamento Padrão

SISTEMA DE ENTRADA DE AR

  • Circuito Separado Pós-arrefecido (SCAC, Separate Circuit Aftercooled)
  • Descarte de vapores do cárter fechado

SISTEMA DE CONTROLE

  • Sistema de controle de 24 V

SISTEMA DE ARREFECIMENTO

  • Arrefecimento por Trocador de Calor ou por Quilha
  • Coletor de escape arrefecido a água e turbocompressor
  • Tubulações rígidas de água marítima - sem mangueiras flexíveis
  • Flanges para conexões de arrefecimento, ANSI ou DIN

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

  • Filtro primário do combustível com separador de água instalado na estrutura de base
  • Filtros de combustível duplos com tubulações de combustível híbrido

GERADORES E ACESSÓRIOS PARA GERADORES

  • IP23, arrefecido a ar, enrolamento de forma SR5, gerador oferecido em 380, 400, 415 e 690 V

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

  • Enchimento de óleo, filtro simples e vareta de nível

SISTEMA DE MONTAGEM

  • Montagem com isolante de borracha/mola helicoidal para redução de ruído de vibração e estrutura suportada

GERAL

  • Manutenção do lado direto e esquerdo
  • Fiação do cliente e conector da ferramenta de serviço

C32 IMO III Equipamento Opcional

ALARME E PROTEÇÃO

  • Painel de controle MGCPIIIB com Sistema de Proteção e Alarme Cat®
  • Proteção do gerador IP44

SISTEMA DE ESCAPE

  • Silenciador
  • Sensores de temperatura da água no combustível e de temperatura do escape
  • Proteção do borrifo aprovado pela SOLAS (Safety of Life at Sea, Segurança da Vida nos Mares)

SISTEMA DE CARGA

  • Alternador de carga

SISTEMA DE COMBUSTÍVEL

  • Manual ou bomba de escorva elétrica do combustível
  • Arrefecedor de combustível

SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO

  • Filtros de combustível duplos

SISTEMA DE PARTIDA

  • Motores de partida - ar, elétrico ou redundante

Veja como C32 IMO III se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  C32 IMO III

Exibir Mais Ofertas