Grupo Gerador C2.2B

Grupos Geradores Marítimos Grupo Gerador C2.2B

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Faixa de Potência
16 - 26 ekW
16 - 26 ekW
Frequência
50 / 60
50 / 60
Emissões
Tier 3 da EPA dos EUA
Tier 3 da EPA dos EUA

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 6

Ruído

Ruído

Ruído

  • Compartimento acústico ideal para iates, garantindo operação silenciosa
Tamanho compacto

Tamanho compacto

Tamanho compacto

  • O tamanho compacto aumenta as opções de instalação
Projetado para facilitar a integração e manutenção

Projetado para facilitar a integração e manutenção

Projetado para facilitar a integração e manutenção

  • O painel de conexão ideal com lado definido simplifica a tubulação da casa de máquinas e reduz o tempo de instalação.
  • Manutenção facilitada com acesso por um único lado
O Sistema de Controle Digital garante uma fácil operação

O Sistema de Controle Digital garante uma fácil operação

O Sistema de Controle Digital garante uma fácil operação

  • A comunicação inteligente garante a conectividade perfeita com sistemas digitais de controle da embarcação
Mais de 80 Anos de Experiência em Fabricação

Mais de 80 Anos de Experiência em Fabricação

Mais de 80 Anos de Experiência em Fabricação

  • Há mais de 80 anos, os motores marítimos Cat® são escolhidos por clientes para ajudá-los a ter sucesso na água. Com mais de 200.000 motores em operação e uma ampla rede, nossa equipe tem a experiência e a dedicação necessárias para oferecer soluções confiáveis, tecnologia incomparável e suporte.
Suporte ao Produto oferecido por Revendedores Mundiais

Suporte ao Produto oferecido por Revendedores Mundiais

Suporte ao Produto oferecido por Revendedores Mundiais

  • Técnicos do revendedor treinados
  • O revendedor Cat atenderá suas necessidades exclusivas e encontrará a solução certa para sua empresa, seu orçamento e suas metas
  • Garantia Cat para peças e mão de obra. Contratos de manutenção preventiva disponíveis para reparos

Especificações de Produto para Grupo Gerador C2.2B

Faixa de Potência 16 - 26 ekW 16 - 26 ekW
Frequência 50 / 60 50 / 60
Classificação Mínima 16 ekW (18,75 kVA) 16 ekW (18,75 kVA)
Classificação Máxima 26 ekW (31,25 kVA) 26 ekW (31,25 kVA)
Velocidade 1.500/1.800 rpm 1.500/1.800 rpm
Emissões Tier 3 da EPA dos EUA Tier 3 da EPA dos EUA
Configuração Em linha 4, Diesel com Ciclo de 4 Tempos Em linha 4, Diesel com Ciclo de 4 Tempos
Rotação Nominal do Motor 1.500/1.800 rpm 1.500/1.800 rpm
Cilindrada 135 pol³ 2.2 l
Aspiração Aspiração Natural / Turboalimentado Aspiração Natural / Turboalimentado
Tipo de Governador Isócrono Elétrico Isócrono Elétrico
Caixa do Volante SAE No. 04 SAE No. 04
Diâmetro interno 3.31 pol 84 mm
Curso 3.5 pol 100 mm
Capacidade de Reabastecimento Sistema de Óleo Lubrificante com Troca do Filtro de Óleo: 10,6 L (2,8 gal) Sistema de Óleo Lubrificante com Troca do Filtro de Óleo: 10,6 L (2,8 gal)
Intervalo de Troca de Óleo 500 horas 500 horas
Rotação a Partir da Extremidade do Volante do Motor Anti-horário Anti-horário
Arrefecimento Arrefecido por Trocador de Calor Arrefecido por Trocador de Calor
Comprimento 43.3 pol 1100 mm
Altura 740 mm 29.1 pol
Largura 24.7 pol 628 mm
Peso Seco Máximo do Motor 1036 lb 480 kg

Grupo Gerador C2.2B Equipamento Padrão

Equipamento Padrão

  • Compartimento com Isolamento Acústico
  • Painel de controle digital
  • Bomba de elevação de combustível com autoescorva
  • Sistema de 12 ou 24 V
  • Pontos de manutenção de um único lado
  • Coletor de escape arrefecido à água
  • Escape úmido
  • Gerador sem escova ou único
  • Suportes antivibração

Grupo Gerador C2.2B Equipamento Opcional

Equipamento Opcional

  • Linhas de injeção de combustível de parede dupla
  • Painel de conexão da embarcação
  • Ruptura do sifão
  • Disjuntor CA
  • Painel de controle de compartilhamento de carga
  • Caixa de junção de compartimento de carga

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Veja como Grupo Gerador C2.2B se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Galeria de Mídia

Grupo Gerador Marítimo C2.2B

Grupo Gerador Marítimo C2.2B

Confira as Ofertas Atuais para  Grupo Gerador C2.2B

Exibir Mais Ofertas