G12CM34 Gas Engine

Motor a Gás G12CM34

Motor a Gás G12CM34

Especificações de Produto para Motor a Gás G12CM34

Especificações do Motor

Intervalo de Troca de Óleo

Cilindrada

Aspiração

Governador e Proteção

Curso

Rotação (da extremidade do volante do motor)

Diâmetro Interno

Peso (seco)

Dentes do Volante do Motor

Taxa de Compressão

Motor a Gás G12CM34 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Adaptador de Entrada do Turboalimentador - fornece uma conexão flexível entre a entrada do turbocompressor montado no motor e a tubulação de ar de entrada do cliente
  • Unidades de Filtro de Ar - Dois alojamentos para filtro de ar para instalação remota, um por turbocompressor, foram projetados para condições ambientais normais. Cada alojamento de filtro contém 6 (seis) elementos filtrantes secos. Um único alojamento do filtro com 12 (doze) elementos filtrantes é oferecido como opcional
  • Silencioso da Entrada de Ar - um silencioso de ar tubular em linha designado para redução de ruído de 30 dB(A)

Sistema de Arrefecimento

  • O motor inclui uma plataforma auxiliar que combina o sistema de arrefecimento e as funções do sistema de lubrificação. O sistema de arrefecimento padrão separa o circuito de Alta Temperatura (HT, High Temperature - inclui JW) do circuito de Baixa Temperatura (LT, Low Temperature - inclui 2ª etapa do pós-arrefecedor). Válvulas termostáticas inclusas para cada circuito. Carga de calor de divisão do refrigerador de ar de carga entre o circuito HT e LT, reduzindo a carga de calor para o sistema LT, minimizando os custos do refrigerador. O sistema de óleo lubrificante inclui um filtro automático, uma placa e o arrefecedor de óleo da estrutura, uma bomba de lubrificação acionada por engrenagem e montada no motor e uma bomba de pós/pré-lubrificação acionada no motor elétrico. Uma válvula termostática acionada pneumaticamente (controlada pelo painel de controle do motor) controla a temperatura do óleo de lubrificação. Todos os componentes montados em uma única chapa com coletor de gotejamento para controle de poluição. A interconexão do tubo entre o motor e a plataforma de água de resfriamento/óleo lubrificante é feita pelo cliente. Os controles do motor são feitos pelo cliente.
  • Conjunto de Conectores Flexíveis no motor para tubulação de água de resfriamento

Sistemas de Ventilação do Cárter

  • - O projeto inclui removedor de óleo de várias fases com elementos de metal e filtro de papel - Capacidade - 340 m3/h (200 scfm)

Bloco do Motor

  • - Projeto de peça única para resistência e rigidez - O acionamento do virabrequim reduz o peso e oferece fácil acesso aos rolamentos para manutenção - O bloco do motor seco (sem água) oferece menos tempos de reparo e mais resistência - Dispositivos de alívio de pressão do cárter - Projetado para montagem no bloco ou na plataforma

Cabeçote de Cilindro

  • - Cabeçotes de cilindros individuais com duas válvulas de entrada e duas válvulas de escape por cilindro - Assentos de escape arrefecidos a água para aumentar a vida útil - Válvulas nitrificadas com rotatores automáticos

Acoplamento de Comando

  • Um acoplamento de mola de aço de alto amortecimento elástico por torção é fornecido. O estudo TVA com até oito casos de carga do compressor está incluso.

Controles e Instrumentação do Motor

  • O motor utiliza o sistema de gerenciamento ADEM A3 para regulagem de velocidade, controle individual de detonação do cilindro, limitador do combustível/ar de loop fechado e monitoramento e proteção do motor. As válvulas eletronicamente controladas pneumáticas e acionadas controlam a pressão de gás de combustível principal e piloto. O sistema também inclui uma interface de operador para exibir os parâmetros de operação e as mensagens do sistema. Esse sistema inclui um painel de controle local com PLC para gerenciamento e proteção do motor adicional. Proteção fornecida por este sistema inclui: - Painel de controle do motor com PLC e interface de controle do operador - Compartimento de montagem no solo com kit da janela para tela sensível ao toque - O painel de controle local fornecido inclui o espaço para incorporar o PLC do compressor, que pode ser exibido na mesma tela

Sistema de Gás de Escape

  • Foles do Escape - fornecem uma conexão flexível somente na saída do turbocompressor montado no motor (foles adicionais que podem ser exigidos no resto do sistema de tubulação de gás de escape não inclusos)

Volantes do Motor e Caixas do Volante

  • Um volante com coroa de arranque é montado na embarcação, sem tampa/proteção inclusa.

Sistema de Combustível

  • Unidade de Regulagem de Gás - independentemente controla a pressão de alimentação de gás para a câmara e a pré-câmera de combustão principal. A plataforma é certificada para locais de risco da Classe 1, Divisão 2, Grupo D.
  • Conjunto de Conectores Flexíveis no motor para a câmara principal e a tubulação de pré-câmara

Sistema de Óleo Lubrificante

  • A peça de óleo lubrificante da plataforma auxiliar inclui os seguintes componentes:
  • Unidade de Ventilação do Cárter - mantém a pressão negativa no cárter para garantir a segurança. Inclui filtro de ciclone que remove óleo dos vapores.
  • Conjunto de Conectores Flexíveis no motor para a tubulação do óleo lubrificante

Pintura

  • O motor é pintado em amarelo Cat; outras cores podem ser fornecidas. O sistema de pintura padrão Motoren da Caterpillar será utilizado.

Sistema de Partida

  • Equipados com ar do tipo turbina (TDI), os motores de partida utilizam ar comprimido ou gás natural para partida do motor; 1.034 kPa (150 lb/pol²) de pressão de ar mínima. Instalados na traseira.
  • Conjunto de Conectores Flexíveis no motor para o ar de partida/tubulação a gás
  • Controlador do Dispositivo de Barramento - controlador portátil com mangueiras e lubrificadora

Teste

  • Cada motor é testado em fábrica antes do envio de Kiel, na Alemanha. Os relatórios de teste serão fornecidos como parte da documentação padrão.

Sistema de Controle

  • Painel de Controle Local - sistema com base em PLC que controla, monitora e exibe parâmetros do motor e dos auxiliares principais do motor. O painel é certificado para locais de risco da Classe 1, Divisão 2, Grupo D.

Geral

  • Acoplamento Flexível - acoplamento flexível entre motor e equipamento acionado (compressor)
  • Controlador do Dispositivo de Barramento - controlador portátil com mangueiras e lubrificadora
  • Análise de Vibração de Torção (TVA, Torsional Vibration Analysis) de até 8 (oito) casos de carga

Motor a Gás G12CM34 Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Pré-aquecedor de ar de entrada - necessário para temperatura de ar de entrada abaixo de -20 °C (-4 °F)

Sistema de Gás de Escape

  • Sistema de Ventilação de Exaustão - depure todo o sistema de gás de escape para manter a concentração de gás abaixo do ponto de ignição, reduzindo o risco de explosão do gás de escape. A plataforma é certificada para locais de risco da Classe 1, Divisão 2, Grupo D.

Geral

  • • Monitor de Temperatura do Rolamento - para monitorar a temperatura dos rolamentos do virabrequim principal e os grandes rolamentos da extremidade da biela. • Ferramentas Especiais do Motor - conjunto de ferramentas especiais para motores GCM34.

Veja como Motor a Gás G12CM34 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  Motor a Gás G12CM34

Exibir Mais Ofertas