Grupos Geradores para Perfuração Terrestre 3512C (HD)

3512C (HD)

3512C (HD)

Recursos em um Instante

Embalagem Personalizada
Teste
Suporte ao Produto Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat
Mais de 80 anos de Experiência em Fabricação de Motores
Website

Especificações de Produto para 3512C (HD)

Especificações do Motor

Dimensões

Capacidade para Líquidos

3512C (HD) Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Colmeia do pós-resfriador resistente à corrosão
  • Corte de entrada de ar
  • Filtro de ar para trabalho comum

Sistema de Controle

  • ECU ADEM A3, montada do lado esquerdo
  • Controle direto da cremalheira 0-200 mADC, conexão e controles do aquecedor de enrolamento e do aquecedor da camisa de água do motor ou
  • Regulador Digital de Tensão (DVR, Digital Voltage Regulator) Cat, inclui capacidade com queda de velocidade reativa, detecção de tensão trifásica, modos kVAR/PF, supressão de RFI (Radio Frequency Interference, Interferência de Radiofrequência), limitador do excitador min/máx e monitor do diodo do excitador, conexão e controles do aquecedor de enrolamento e do aquecedor de camisa de água do motor, monitoramento de temperatura para 6 RTDs do estator e 2 RTDs de rolamento via J1939

Sistema de Arrefecimento

  • Pós-arrefecido com circuito separado
  • Termostato da camisa de água do motor controlado na saída
  • Bomba da camisa de água - acionada por engrenagens
  • Dupla saída
  • Bomba de água do pós-arrefecedor - acionada por engrenagens
  • Termostato de água do pós-arrefecedor

Sistema de Escape

  • Coletor de escape seco
  • Turboalimentadores duplos, rolamentos resfriados a água
  • Adaptador de escape, de 297 mm a 340 mm de D.I. (11,7 pol a 13,4 pol)
  • Flange soldável, 360 mm de D. I. (14,2 pol)

Volante do Motor e Caixa

  • Caixa do volante SAE Nº 00
  • Caixa do volante SAE Nº 00
  • Rotação padrão SAE

Sistema de Combustível

  • Filtro de combustível simplex (lado esquerdo) com bomba de escorva (lado esquerdo)
  • Bomba de transferência do combustível
  • Tubulação de retorno do combustível com conexão flexível
  • Unidades injetoras eletrônicas
  • Bomba de escorva do combustível

Instrumentação

  • Botão de parada de emergência
  • Medidores analógicos:
  • Conector da porta de serviço
  • Blocos de terminais de conexão do cliente

Painel de Controle EMCP 4.3

  • Monitor Gráfico de 140 mm (5,5 pol)
  • Comunicação
  • Controles
  • Proteção do Grupo Gerador
  • Saídas
  • Entradas
  • Outros Recursos

Sistema de Lubrificação

  • Respiro do cárter
  • Arrefecedor de óleo
  • Reservatório do óleo raso
  • Extensão do dreno de óleo, conexão fêmea NPT de 2 pol
  • Filtro de óleo simples

Sistema de Montagem

  • 4,19 m (165 pol) de comprimento, tubos de 412 mm (16,2 pol) de altura, 1,18 m (50,5 pol) de largura
  • Acoplador do sistema propulsor com amortecedor viscoso

Tomadas de força

  • Comando de acessórios
  • Parte frontal esquerda inferior (disponível para uso da TDF)
  • Alojamento frontal, dois lados

Sistema de Proteção

  • Alarmes do motor, redução de potência e desligamento em operação anormal

Sistema de Partida

  • Motor de partida a ar TDI, lado direito - 1.034 kPa (150 lb/pol²)
  • Silencioso a ar do controle do lado esquerdo

Geral

  • Pintura - amarelo Cat
  • Protetor e amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento
  • Duas disposições de levantamento e cabo

3512C (HD) Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar para trabalho pesado
  • Adaptador de entrada de ar remoto - retangular
  • Adaptador de entrada de ar remoto - redondo

Sistema de Controle

  • Governador de compartilhamento de carga, 2301A
  • Módulo de compartilhamento de carga
  • Conversão do governador para 0 a 200 mA com controle direto do rack.

Sistema de Arrefecimento

  • Opções do radiador:
  • Sensor de nível do líquido arrefecedor
  • Condicionador do líquido arrefecedor

Sistema de Escape

  • Acessório flexível de escape, 318 mm (12,5 pol) de D.I.
  • Cotovelo, 305 mm (12 pol)
  • Silenciador de 305 mm (12 pol), sem detenção de fagulha
  • Silenciador, 356 mm (14 pol), detenção de fagulha, inclui flanges acompanhantes, caixa de limpeza e caixa de fagulha
  • Silenciador, 305 mm (12 pol), detenção de fagulha, inclui flanges acompanhantes, caixa de limpeza e caixa de fagulha

Sistema de Combustível

  • Filtro de combustível personalizado
  • Filtro primário do combustível
  • Filtro primário do combustível com separador de água

Acessórios do gerador

  • Caixa de terminais de petróleo montada no barril com filtro de ar e interruptor de diferença de pressão
  • Caixa de terminais de petróleo montados no barril
  • Transformador de queda de corrente
  • Caixa de acesso ao cabo
  • Caixa de extensão de baixa tensão
  • Transformadores de detecção de corrente (3)
  • Detectores da temperatura do rolamento

Instrumentação

  • Módulo de comunicação PL1000T
  • Módulo de comunicação PL1000E
  • Termopares instalados, um por cilindro

Sistema de Lubrificação

  • Filtro de óleo centrífugo instalado do lado direito
  • Descarte de vapores do cárter
  • Regulador do nível de óleo

Sistema de Montagem

  • Base externa de 7,62 m (25 pés)
  • Base externa de 9,14 m (30 pés)
  • Base externa de 12,19 m (40 pés)
  • Suportes do isolante do pacote (3), para montagem da base interna na base fornecida pelo cliente
  • Base personalizada

Tomada de Força

  • Alternador, 24 V, 60 A
  • Polia do virabrequim

Sistema de Proteção

  • Válvulas de alívio bidirecional 3
  • Interruptor do detector de partículas de metal
  • Detector de partículas de metal com anunciador

Sistema de Partida

  • Motor de partida personalizado
  • Regulador de pressão do ar

Geral

  • Grupo de ajustes do motor instalado do lado esquerdo
  • Aquecedor da camisa de água do motor, reconhecido pela UL, 120-240 V, monofásico, 6 kW, montado do lado esquerdo e do lado direito
  • Aquecedor da camisa de água do motor, reconhecido pela UL, 120-480 V, monofásico, 12 kW, montado do lado esquerdo e do lado direito
  • Tubulações do aquecedor da camisa de água do motor

Veja como 3512C (HD) se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  3512C (HD)

Exibir Mais Ofertas