Grupos Geradores para Perfuração Terrestre 3508B

3508B

Recursos em um Instante

Segurança
Projeto do Produto
Teste
Suporte ao Produto Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat
Facilidade de Instalação
Advanced Digital Engine Management (Gerenciamento Digital Avançado do Motor)

Especificações de Produto para 3508B

Especificações do Motor

Dimensões

Capacidade para Líquidos

3508B Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Colmeia do pós-resfriador resistente à corrosão
  • Filtro de ar para trabalho comum
  • Indicador de manutenção

Sistema de Controle

  • ECU ADEM A3, montada do lado esquerdo

Sistema de Arrefecimento

  • Pós-arrefecido com circuito separado
  • Termostato da camisa de água do motor controlado na saída
  • Bomba da camisa de água - acionada por engrenagens
  • Dupla saída
  • Bomba de água do pós-arrefecedor - acionada por engrenagens
  • Termostato de água do pós-arrefecedor

Sistema de Escape

  • Coletor de escape seco
  • Turboalimentadores duplos, rolamentos resfriados a água
  • Conexão flexível de escape, adaptadores e flanges

Volante do Motor e Caixa

  • Caixa do volante SAE Nº 00
  • Caixa do volante SAE Nº 00
  • Rotação padrão SAE

Sistema de Combustível

  • Filtro de combustível simplex (lado esquerdo) com bomba de escorva (lado esquerdo)
  • Bomba de transferência do combustível
  • Linhas de combustível flexíveis
  • Unidades injetoras eletrônicas

Gerador

  • Gerador SR4B
  • Rolamento duplo, acoplado próximo
  • Enrolamento de forma, isolamento classe H, aumento de temperatura 80/40
  • Excitação de ímã permanente

Instrumentação

  • Botão de parada de emergência
  • Conector da porta de serviço
  • Blocos de terminais de conexão do cliente
  • Painel de instrumentos eletrônico
  • Medidores analógicos de instrumentos:
  • Leituras do monitor digital:

Sistema de Lubrificação

  • Respiro do cárter
  • Arrefecedor de óleo
  • Filtro de óleo simples
  • Reservatório do óleo raso
  • Extensão do dreno de óleo, conexão fêmea NPT de 2 pol

Sistema de Montagem

  • Comprimento da base de campo petrolífero de 7,85 m (25 pés 9 pol). Estrutura da base interna da plataforma terrestre reforçada - suporte de três pontos para base de campo petrolífero

Tomadas de força

  • Comando de acessórios

Sistema de Proteção

  • Alarmes do motor, redução de potência e desligamento em operação anormal

Sistema de Partida

  • Motor de partida a ar
  • Silencioso de ar

Geral

  • Pintura - amarelo Cat
  • Protetor e amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento
  • Duas disposições de levantamento e cabo

3508B Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar para trabalho pesado
  • Adaptadores remotos da entrada de ar

Sistema de Controle

  • Governador de compartilhamento de carga, 2301A
  • Módulo de compartilhamento de carga
  • Conversão do governador para 0 a 200 mA com controle direto do rack.

Sistema de Arrefecimento

  • Radiador, radiador com colmeia convencional preta de alto brilho. Inclui radiador, ventilador, comando do ventilador, polia do ventilador, protetor de correia, protetor do radiador, tampa, medidor do interruptor de nível de água, sensores de nível do líquido arrefecedor

Sistema de Escape

  • Cotovelos de escape
  • Silenciadores de escape

Sistema de Combustível

  • Filtro primário do combustível

Gerador e Acessórios

  • Caixa de extensão de baixa tensão
  • Transformadores atuais e potenciais
  • Filtro de ar
  • Caixa de acesso ao cabo
  • RTDs do rolamento

Instrumentação

  • Dispositivo de gerenciamento do cliente
  • Painéis de instrumentação e medidores
  • Interruptores e contatores

Sistema de Lubrificação

  • Descarte de vapores do cárter
  • Acessórios do reservatório de óleo

Sistema de Montagem

  • Bases

Tomada de Força

  • Polia do virabrequim
  • Eixo curto frontal
  • Alternador de carga

Sistema de Proteção

  • Válvulas de alívio bidirecional 3
  • Fechamentos
  • Interruptores e contatores

Sistema de Partida

  • Partida a ar manual
  • Regulador de pressão do ar

Geral

  • Grupo de ajuste do motor
  • Aquecedor da camisa de água do motor

Veja como 3508B se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  3508B

Exibir Mais Ofertas