Grupos Geradores para Perfuração Terrestre 3508

3508

Recursos em um Instante

Teste
Projeto do Produto
Suporte ao Produto Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat
Facilidade de Instalação
Segurança

Especificações de Produto para 3508

Especificações do Motor

Dimensões

Capacidade para Líquidos

3508 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Colmeia do pós-resfriador resistente à corrosão
  • Filtro de ar para trabalho comum
  • Indicador de manutenção

Sistema de Controle

  • Governador, acionador Woodward EG6PC - lado direito
  • Tomada magnética

Sistema de Arrefecimento

  • Termostatos e alojamento - (saída dupla)
  • Bomba da camisa de água, acionada por engrenagens

Sistema de Escape

  • Coletor de escape seco
  • Conexão flexível de escape, adaptadores e flanges

Volante do Motor e Caixa

  • Caixa do volante SAE Nº 00
  • Caixa do volante SAE Nº 00
  • Rotação padrão SAE

Sistema de Combustível

  • Filtro de combustível
  • Bomba de transferência do combustível
  • Linhas de combustível flexíveis
  • Bomba de escorva do combustível

Gerador

  • Gerador para campos petrolíferos
  • Rolamento duplo, acoplado próximo

Instrumentação

  • Medidores analógicos de instrumentos:

Sistema de Lubrificação

  • Respiro do cárter
  • Arrefecedor de óleo
  • Filtro de óleo
  • Reservatório do óleo raso
  • Extensão do dreno de óleo, conexão fêmea NPT de 2 pol

Sistema de Montagem

  • Trilhos, suporte, tipo de piso, 254 mm (10 pol)

Tomadas de força

  • Comando de acessórios
  • Alojamento frontal, dois lados

Sistema de Proteção

  • Fechamentos hidromecânicos (baixa pressão do óleo, alta temperatura da água e fechamento da entrada de ar devido à sobre velocidade). Medidor de monitoramento e desligamento remoto de emergência
  • Interruptores de alarme, baixa pressão do óleo, alta temperatura da água (aprovado pela Sociedade Marítima) para conexão com o painel de alarme fornecido pelo cliente
  • Controle de desligamento manual, lado esquerdo

Sistema de Partida

  • Motor de partida a ar
  • Silencioso de ar

Geral

  • Pintura - amarelo Cat
  • Protetor e amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento

3508 Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar para trabalho pesado
  • Adaptadores remotos da entrada de ar

Sistema de Controle

  • Governador de compartilhamento de carga, 2301A
  • Módulo de compartilhamento de carga
  • Conversão do governador para 0 a 200 mA com controle direto do rack.

Sistema de Arrefecimento

  • Sensores de nível do líquido arrefecedor
  • Conexões

Sistema de Escape

  • Cotovelos de escape
  • Silenciadores de escape

Sistema de Combustível

  • Filtro primário do combustível

Gerador e Acessórios

  • Caixa de extensão de baixa tensão
  • Transformadores atuais e potenciais
  • Filtro de ar
  • Caixa de acesso ao cabo
  • RTDs do rolamento

Instrumentação

  • Dispositivo de gerenciamento do cliente
  • Painéis de instrumentação e medidores
  • Interruptores e contatores

Sistema de Lubrificação

  • Descarte de vapores do cárter
  • Acessórios do reservatório de óleo

Sistema de Montagem

  • Bases

Tomada de Força

  • Polia do virabrequim
  • Eixo curto frontal
  • Alternador de carga

Sistema de Proteção

  • Válvulas de alívio bidirecional 3
  • Fechamentos
  • Interruptores e contatores

Sistema de Partida

  • Partida a ar manual
  • Regulador de pressão do ar

Geral

  • Grupo de ajuste do motor

Veja como 3508 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  3508

Exibir Mais Ofertas