Grupos Geradores para Perfuração Terrestre 3516

3516

Recursos em um Instante

Projeto do Produto
Facilidade de Instalação
Segurança
Embalagem Personalizada
Teste
Suporte ao Produto Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat
Mais de 80 anos de Experiência em Fabricação de Motores
Website

Especificações de Produto para 3516

Especificações do Motor

Dimensões

Capacidade para Líquidos

3516 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Colmeia do pós-resfriador resistente à corrosão
  • Filtro de ar para trabalho comum
  • Indicador de manutenção

Sistema de Controle

  • Governador, acionador Woodward EG6PC - lado direito
  • Tomada magnética

Sistema de Arrefecimento

  • Termostatos e alojamento - (saída dupla)
  • Bomba da camisa de água, acionada por engrenagens

Sistema de Escape

  • Coletor de escape seco
  • Conexão flexível de escape, adaptadores e flanges

Volante do Motor e Caixa

  • Caixa do volante SAE Nº 00
  • Caixa do volante SAE Nº 00
  • Rotação padrão SAE

Sistema de Combustível

  • Filtro de combustível
  • Bomba de transferência do combustível
  • Linhas de combustível flexíveis
  • Bomba de escorva do combustível

Gerador

  • Gerador para campos petrolíferos
  • Rolamento duplo, acoplado próximo

Instrumentação

  • Medidores analógicos de instrumentos:

Sistema de Lubrificação

  • Respiro do cárter
  • Arrefecedor de óleo
  • Filtro de óleo
  • Reservatório do óleo raso
  • Extensão do dreno de óleo, conexão fêmea NPT de 2 pol

Sistema de Montagem

  • Comprimento da base de campo petrolífero de 7,85 m (25 pés 9 pol)
  • Estrutura da base interna da plataforma terrestre reforçada - suporte de três pontos para base de campo petrolífero

Tomadas de força

  • Comando de acessórios
  • Alojamento frontal, dois lados

Sistema de Proteção

  • Fechamentos hidromecânicos (baixa pressão do óleo, alta temperatura da água e fechamento da entrada de ar devido à sobrevelocidade). Medidor de monitoramento e desligamentoremoto de emergência
  • Interruptores de alarme, baixa pressão do óleo, alta temperatura da água (aprovado pela SociedadeMarítima) para conexão com o painel de alarme fornecido pelo cliente
  • Controle de desligamento manual, lado esquerdo

Sistema de Partida

  • Motor de partida a ar
  • Silencioso de ar

Geral

  • Pintura - amarelo Cat
  • Protetor e amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento

3516 Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar para trabalho pesado
  • Adaptadores remotos da entrada de ar

Sistema de Controle

  • Governador de compartilhamento de carga, 2301A
  • Módulo de compartilhamento de carga
  • Conversão do governador para 0 a 200 mA com controle direto do rack.

Sistema de Arrefecimento

  • Sensores de nível do líquido arrefecedor
  • Conexões

Sistema de Escape

  • Cotovelos de escape
  • Silenciadores de escape

Sistema de Combustível

  • Filtro primário do combustível

Gerador e Acessórios

  • Caixa de extensão de baixa tensão
  • Transformadores atuais e potenciais
  • Filtro de ar
  • Caixa de acesso ao cabo
  • RTDs do rolamento

Instrumentação

  • Dispositivo de gerenciamento do cliente
  • Painéis de instrumentação e medidores
  • Interruptores e contatores

Sistema de Lubrificação

  • Descarte de vapores do cárter
  • Acessórios do reservatório de óleo

Sistema de Montagem

  • Bases

Tomada de Força

  • Polia do virabrequim
  • Eixo curto frontal
  • Alternador de carga

Sistema de Proteção

  • Válvulas de alívio bidirecional 3
  • Fechamentos
  • Interruptores e contatores

Sistema de Partida

  • Partida a ar manual
  • Regulador de pressão do ar

Geral

  • Grupo de ajuste do motor

Veja como 3516 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  3516

Exibir Mais Ofertas