Grupos Geradores de Perfuração Terrestre 3512C com Mesclagem Dinâmica de Gás

3512C com DGB

3512C com DGB

Recursos em um Instante

Projeto do Produto
Teste
Suporte ao Produto Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat
Facilidade de Instalação
Segurança

Especificações de Produto para 3512C com DGB

Especificações do Motor

Dimensões

Capacidade para Líquidos

3512C com DGB Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Colmeia do pós-resfriador resistente à corrosão
  • Corte de entrada de ar
  • Filtro de ar para trabalho comum

Sistema de Controle

  • ECU ADEM A3, montada do lado esquerdo
  • Controle direto da cremalheira 0-200 mADC, conexão e controles do aquecedor de enrolamento e do aquecedor da camisa de água do motor

Sistema de Arrefecimento

  • Radiador fornecido pela Caterpillar, relação de 0,627 46/CVS-empilhado, inclui ventilador, comando do ventilador, polia, protetor da correia, sensor de nível do líquido arrefecedor, regulador e arrefecedor de combustível
  • Pós-arrefecido com circuito separado
  • Termostato da camisa de água do motor controlado na saída
  • Bomba da camisa de água - acionada por engrenagens
  • Dupla saída
  • Bomba de água do pós-arrefecedor - acionada por engrenagens
  • Termostato de água do pós-arrefecedor

Sistema de Escape

  • Coletor de escape seco
  • Turboalimentadores duplos, rolamentos resfriados a água

Volante do Motor e Caixa

  • Caixa do volante SAE Nº 00
  • Caixa do volante SAE Nº 00
  • Rotação padrão SAE

Sistema de Combustível

  • Filtro de combustível simplex (lado esquerdo) com bomba de escorva (lado esquerdo)
  • Bomba de transferência do combustível
  • Tubulação de retorno do combustível com conexão flexível
  • Unidades injetoras eletrônicas

Acessórios do gerador

  • Caixa de terminais de petróleo montada no barril com filtro de ar e interruptor de diferença de pressão

Instrumentação

  • Botão de parada de emergência
  • Medidores analógicos:
  • Conector da porta de serviço
  • Blocos de terminais de conexão do cliente

Painel de Controle EMCP 4.3

  • Monitor Gráfico de 140 mm (5,5 pol)
  • Comunicação
  • Controles
  • Proteção do Grupo Gerador
  • Saídas
  • Entradas
  • Outros Recursos

Sistema de Lubrificação

  • Respiro do cárter
  • Arrefecedor de óleo
  • Reservatório do óleo raso
  • Extensão do dreno de óleo, conexão fêmea NPT de 2 pol
  • Filtro de óleo simples

Sistema de Montagem

  • 4,19 m (165 pol) de comprimento, tubos de 412 mm (16,2 pol) de altura, 1,18 m (50,5 pol) de largura

Sistema de Proteção

  • Alarmes do motor, redução de potência e desligamento em operação anormal

Sistema de Partida

  • Motor de partida a ar TDI, lado direito - 1.034 kPa (150 lb/pol²)

Geral

  • Pintura - amarelo Cat

3512C com DGB Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar para trabalho pesado
  • Adaptador de entrada de ar remoto - retangular
  • Adaptador de entrada de ar remoto - redondo

Sistema de Controle

  • Opções de controle do motor:
  • Governador de compartilhamento de carga, 2301A

Sistema de Arrefecimento

  • Opções do radiador:
  • Sensor de nível do líquido arrefecedor
  • Condicionador do líquido arrefecedor
  • Opções de conexão do sistema de arrefecimento (para uso com radiador fornecido pelo cliente):
  • Comando do ventilador e protetor da correia (para uso com radiadores fornecidos pelo cliente e remotos)
  • Opções da polia do ventilador (para uso com radiador fornecido pelo cliente):

Sistema de Escape

  • Expansor de escape de 297 mm a 340 mm (11,7 pol a 13,4 pol)
  • Conexão flexível, 356 mm (14 pol)
  • Cotovelo, 305 mm (12 pol)
  • Silenciador, 356 mm (14 pol), detenção de fagulha, inclui flanges acompanhantes, caixa de limpeza e caixa de fagulha
  • Silenciador, 305 mm (12 pol), detenção de fagulha, inclui flanges acompanhantes, caixa de limpeza e caixa de fagulha

Sistema de Combustível

  • Filtro de combustível personalizado
  • Filtro primário do combustível
  • Filtro primário do combustível com separador de água

Acessórios do gerador

  • Caixa de terminais de petróleo montados no barril
  • Transformadores de corrente (3)
  • Caixa de acesso ao cabo

Instrumentação

  • Módulo de comunicação PL1000T
  • Módulo de comunicação PL1000E
  • Termopares instalados, um por cilindro

Sistema de Lubrificação

  • Filtro de óleo personalizado
  • Filtro de óleo centrífugo instalado do lado direito
  • SAE15W40, Caterpillar DEO, 500 horas
  • Descarte de vapores do cárter
  • Regulador do nível de óleo

Sistema de Montagem

  • Base interna personalizada
  • Base externa personalizada
  • Suportes do isolante do pacote (3), para montagem da base interna na base fornecida pelo cliente

Tomada de Força

  • Alternador, 24 V, 68 A

Sistema de Proteção

  • Válvulas de alívio bidirecional 3
  • Interruptor do detector de partículas de metal
  • Detector de partículas de metal com anunciador

Sistema de Partida

  • Motor de partida personalizado
  • Regulador de pressão do ar

Geral

  • Grupo de ajustes do motor instalado do lado esquerdo
  • Aquecedor da camisa de água do motor, reconhecido pela UL, 120-240 V, monofásico, 6 kW, montado do lado esquerdo e do lado direito
  • Aquecedor da camisa de água do motor, reconhecido pela UL, 120-480 V, monofásico, 12 kW, montado do lado esquerdo e do lado direito
  • Tubulações do aquecedor da camisa de água do motor

Veja como 3512C com DGB se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  3512C com DGB

Exibir Mais Ofertas