Grupos Geradores para Perfuração Terrestre 3516B

G3516B

Recursos em um Instante

Projeto do Produto
Compromisso com o Desenvolvimento Sustentável
Segurança
Embalagem Personalizada
Teste
Suporte ao Produto Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat
Mais de 80 anos de Experiência em Fabricação de Motores
Website

Especificações de Produto para G3516B

Especificações do Motor

Dimensões

Capacidade para Líquidos

G3516B Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Colmeia do pós-resfriador resistente à corrosão
  • Corte de entrada de ar
  • Filtro de ar para trabalho comum

Sistema de Controle

  • ECU ADEM A3, montada do lado esquerdo
  • Controle direto da cremalheira 0-200 mADC, conexão e controles do aquecedor de enrolamento e do aquecedor da camisa de água do motor

Sistema de Arrefecimento

  • Pós-arrefecido com circuito separado
  • Termostato da camisa de água do motor controlado na saída
  • Bomba da camisa de água - acionada por engrenagens
  • Dupla saída
  • Bomba de água do pós-arrefecedor - acionada por engrenagens
  • Termostato de água do pós-arrefecedor

Sistema de Escape

  • Coletor de escape seco
  • Turboalimentadores duplos, rolamentos resfriados a água

Volante do Motor e Caixa

  • Caixa do volante SAE Nº 00
  • Caixa do volante SAE Nº 00
  • Rotação padrão SAE

Sistema de Combustível

  • Filtro de combustível simplex (lado esquerdo) com bomba de escorva (lado esquerdo)
  • Bomba de transferência do combustível
  • Tubulação de retorno do combustível com conexão flexível
  • Unidades injetoras eletrônicas

Acessórios do gerador

  • Caixa de terminais de petróleo montados no barril com filtro de ar einterruptor do diferencial de pressão

Instrumentação

  • Botão de parada de emergência
  • Medidores analógicos:
  • Conector da porta de serviço
  • Blocos de terminais de conexão do cliente

Painel de Controle EMCP 4.3

  • Monitor Gráfico de 140 mm (5,5 pol)
  • Comunicação
  • Controles
  • Proteção do Grupo Gerador
  • Saídas
  • Entradas
  • Outros Recursos

Sistema de Lubrificação

  • Respiro do cárter
  • Arrefecedor de óleo
  • Reservatório do óleo raso
  • Extensão do dreno de óleo, conexão fêmea NPT de 2 pol
  • Filtro de óleo simples

Sistema de Montagem

  • 4,19 m (165 pol) de comprimento, tubos de 412 mm (16,2 pol) de altura, 1,18 m (50,5 pol) de largura

Sistema de Proteção

  • Alarmes do motor, redução de potência e desligamento em operação anormal

Sistema de Partida

  • Motor de partida a ar TDI, lado direito - 1.034 kPa (150 lb/pol²)

Geral

  • Pintura - amarelo Cat

G3516B Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar para trabalho pesado
  • Adaptador de entrada de ar remoto - retangular
  • Adaptador de entrada de ar remoto - redondo

Sistema de Controle

  • Opções de controle do motor:
  • Governador de compartilhamento de carga, 2301A

Sistema de Arrefecimento

  • Opções do radiador:
  • Sensor de nível do líquido arrefecedor
  • Condicionador do líquido arrefecedor
  • Opções de conexão do sistema de arrefecimento (para uso com radiador fornecidopelo cliente):
  • Comando do ventilador e protetor da correia (para uso com radiadores fornecidos pelo cliente eremotos)
  • Opções da polia do ventilador (para uso com radiador fornecido pelo cliente):

Sistema de Escape

  • Somente o modelo de 1.200 rpm
  • Somente o modelo de 1.500 rpm:

Sistema de Combustível

  • Filtro de combustível personalizado
  • Filtro primário do combustível
  • Filtro primário do combustível com separador de água

Acessórios do gerador

  • Caixa de acesso ao cabo
  • Filtro de ar
  • RTDs do rolamento
  • Caixa de extensão de baixa tensão
  • Controle manual de tensão

Instrumentação

  • Módulo de comunicação PL1000T
  • Módulo de comunicação PL1000E
  • Termopares instalados, um por cilindro

Sistema de Lubrificação

  • Filtro de óleo personalizado
  • Filtro de óleo centrífugo instalado do lado direito
  • SAE15W40, Caterpillar DEO, 500 horas
  • Descarte de vapores do cárter
  • Regulador do nível de óleo

Sistema de Montagem

  • Bases
  • Isoladores de vibração, trilhos

Tomada de Força

  • Alternador, 24 V, 68 A
  • Comando de acessório frontal
  • Polias

Sistema de Proteção

  • Válvulas de alívio bidirecional 3
  • Interruptor do detector de partículas de metal
  • Detector de partículas de metal com anunciador

Sistema de Partida

  • Motor de partida personalizado
  • Regulador de pressão do ar

Geral

  • Grupo de ajustes do motor instalado do lado esquerdo
  • Aquecedor da camisa de água do motor, reconhecido pela UL, 120-240 V, monofásico,6 kW, montado do lado esquerdo e do lado direito
  • Aquecedor da camisa de água do motor, reconhecido pela UL, 120-480 V, monofásico,12 kW, montado do lado esquerdo e do lado direito
  • Tubulações do aquecedor da camisa de água do motor

Veja como G3516B se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  G3516B

Exibir Mais Ofertas