Motores de Perfuração Terrestre 3508B

3508B

Especificações de Produto para 3508B

Especificações do Motor

Capacidade para Líquidos

Dimensões

3508B Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Colmeia do pós-resfriador de circuito separado - com revestimento resistente à corrosão (ladodo ar), filtro de ar (elemento único com indicador de serviço)
  • Turbocompressores duplos montados na parte traseira

Sistema de Controle

  • ECU ADEM A3 - lado esquerdo
  • Sistema de combustível do injetor de combustível eletrônico (corrente CC de 10 A necessária para acionar o módulo de controle do motor eletrônico)

Sistema de Arrefecimento

  • Conexões do conversor de torque
  • Termostatos e alojamentos, bomba da camisa de água, centrífuga acionada porengrenagem
  • Conexões para arrefecimento do radiador
  • Saídas duplas: conexões da mangueira de cotovelo com D.E. de 88,9 mm (3,5 pol)
  • Pós-arrefecedor de Circuito Separado (SCAC, Separate Circuit Aftercooler)

Sistema de Escape

  • Coletor de escape - seco, foles de aço inoxidável
  • Turbocompressores duplos com rolamentos arrefecidos a água
  • Saída de escape: 292 mm de D.I. (11,5 pol), furos de 12-10,5 mm de diâmetro EQ SP, furo do parafuso de 376 mm de diâmetro

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Volante do motor, SAE Nº 0 - 151 dentes
  • Caixa do volante - SAE Nº 0

Sistema de Combustível

  • Filtro primário do combustível
  • Bomba de escorva do combustível
  • Filtro de combustível - tipo rosqueado do lado direito
  • Bomba de transferência do combustível
  • Unidades injetoras controlada eletronicamente

Instrumentação

  • Painel de instrumentos eletrônico
  • Leituras de instrumentação:

Sistema de Lubrificação

  • Respiro do cárter - montado na parte superior
  • Arrefecedor de óleo
  • Enchimento de óleo e vareta de nível - lado direito
  • Bomba de óleo
  • Filtro de óleo - tipo rosqueado do lado direito
  • Reservatório do óleo traseiro, intervalo de troca de 250 horas
  • Válvula de drenagem do reservatório de óleo - conexão fêmea 3/4 pol NPT

Sistema de Montagem

  • Galerias de distribuição - montagem, tipo de piso

Tomadas de Força

  • Alojamento frontal - dois lados

Sistema de Proteção

  • O sistema da ECU ADEM A3 oferece ao cliente estratégias programáveis de redução de potência do motor para proteger contra condições de operação adversas.
  • Entradas de lógica de parada de emergência fornecidas na conexão de interface do cliente de 40 pinos
  • Corte de entrada de ar

Geral

  • Pintura - amarelo Cat
  • Protetor e amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento
  • TERRA Série B

3508B Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar e montagem do filtro de ar
  • Adaptadores remotos da entrada de ar
  • Aquecedor da entrada de ar

Sistema de Carga

  • Carregadores de bateria
  • Alternadores de carga

Sistema de Controle

  • Controle do acelerador da velocidade local
  • Sensores de posição do acelerador
  • Módulos de compartilhamento de carga
  • Conversão do governador

Sistema de Arrefecimento

  • Radiadores com colmeia preta de alto brilho
  • Conversão do regulador do líquido arrefecedor
  • Protetor da correia e protetor do radiador
  • Ventilador
  • Tampa do radiador
  • Comando do ventilador e polias do ventilador
  • Medidor do interruptor do nível de água
  • Sensores de nível do líquido arrefecedor
  • Condicionador do líquido arrefecedor
  • Tanque de compensação
  • Conversão de arrefecimento do trocador de calor
  • Bomba de água Auxiliar
  • Separador de ar

Certificações de Emissões

  • Certificação da IMO e da União Europeia

Sistema de Escape

  • Acessório flexível de escape
  • Cotovelos e flange
  • Adaptadores de flange e escape
  • Coletor e silenciadores

Sistemas de Combustível

  • Linhas de combustível flexíveis
  • Arrefecedor de combustível
  • Separador de água/combustível
  • Interruptor de nível de combustível

Instrumentação

  • Dispositivo de gerenciamento do cliente
  • Visor do painel remoto e visor de temperatura do cilindro remoto
  • Interruptores e contatores
  • Painéis de instrumentos e medidores

Sistema de Lubrificação

  • Descarte de vapores
  • Reservatórios de óleo
  • Opções de pré-lubrificação
  • Bombas do reservatório
  • Filtros de óleo

Sistema de Montagem

  • Isolantes de vibração

Tomadas de Força

  • Alojamento frontal
  • Acoplamentos flexíveis
  • Cubo de acoplamento
  • Comandos de acessórios frontais
  • Eixo de comando auxiliar
  • Polias de acionamento auxiliar
  • Eixo curto frontal
  • Remoção do protetor do amortecedor
  • Polias
  • Eixo curto do volante do motor

Sistema de Proteção

  • Fechamentos
  • Interruptores e empreiteiros
  • Válvula de alívio de explosão
  • Sensores
  • Monitor de pressão do óleo
  • Controles de corte
  • Proteção contra corrosão

Sistema de Partida

  • Motores de partida a ar - elétrica
  • Regulador de pressão do ar
  • Silencioso de ar
  • Motor de partida hidráulico
  • Controles de partida a ar - manual, elétrico
  • Partida redundante
  • Auxiliares de partida
  • Conjuntos da bateria - 24 V
  • Cabo da bateria e suporte da bateria

Veja como 3508B se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  3508B

Exibir Mais Ofertas