Motores de Perfuração Terrestre 3508

3508

Recursos em um Instante

Projeto do Produto
Teste
Suporte ao Produto Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat
Facilidade de Instalação
Controle do Motor e Proteção

Especificações de Produto para 3508

Especificações do Motor

Capacidade para Líquidos

Dimensões

3508 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Colmeia do pós-resfriador resistente à corrosão
  • Filtro de ar para trabalho comum
  • Indicador de manutenção

Sistema de Controle

  • Governador, Woodward 3161 - Lado Direito
  • Controle pneumático
  • Controle do governador - travamento positivo

Sistema de Arrefecimento

  • Termostatos e alojamento - (saída dupla)
  • Bomba da camisa de água, acionada por engrenagens

Sistema de Escape

  • Coletor de escape seco
  • Conexão flexível de escape, adaptadores e flanges

Volante do Motor e Caixa

  • Caixa do volante SAE Nº 00
  • Caixa do volante SAE Nº 00
  • Rotação padrão SAE

Sistema de Combustível

  • Filtro de combustível
  • Bomba de transferência do combustível
  • Linhas de combustível flexíveis
  • Bomba de escorva do combustível

Instrumentação

  • Medidores analógicos de instrumentos:

Sistema de Lubrificação

  • Respiro do cárter
  • Arrefecedor de óleo
  • Filtro de óleo
  • Reservatório do óleo raso
  • Extensão do dreno de óleo, conexão fêmea NPT de 2 pol

Sistema de Montagem

  • Galerias de distribuição, montagem, tipo de piso

Tomadas de força

  • Comando de acessórios
  • Alojamento frontal, dois lados

Sistema de Proteção

  • Controle de desligamento manual, lado esquerdo
  • Caixa de junção
  • Proteção de desligamento de segurança, energizado para desligar

Sistema de Partida

  • Motor de partida a ar
  • Silencioso de ar

Geral

  • Pintura - amarelo Cat
  • Protetor e amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento

3508 Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar para trabalho pesado
  • Adaptadores remotos da entrada de ar

Sistema de Controle

  • Governador de compartilhamento de carga, 2301A
  • Módulo de compartilhamento de carga
  • Conversão do governador para 0 a 200 mA com controle direto do rack.
  • Controle do acelerador da velocidade local
  • Sensores de posição do acelerador

Sistema de Arrefecimento

  • Radiadores com colmeia preta de alto brilho e radiadores com colmeia convencional
  • Protetor da correia
  • Ventilador
  • Comando do ventilador e polia do ventilador
  • Tampa do radiador
  • Medidor do interruptor do nível de água
  • Separador de ar
  • Sensores de nível do líquido arrefecedor
  • Conexões

Sistema de Escape

  • Cotovelos de escape
  • Silenciadores de escape

Sistema de Combustível

  • Filtro primário do combustível

Gerador e Acessórios

  • Caixa de extensão de baixa tensão
  • Transformadores atuais e potenciais
  • Filtro de ar
  • Caixa de acesso ao cabo
  • RTDs do rolamento

Instrumentação

  • Dispositivo de gerenciamento do cliente
  • Painéis de instrumentação e medidores
  • Interruptores e contatores

Sistema de Lubrificação

  • Descarte de vapores do cárter
  • Acessórios do reservatório de óleo

Tomada de Força

  • Polia do virabrequim
  • Eixo curto frontal
  • Alternador de carga
  • Compressor de ar

Sistema de Proteção

  • Válvulas de alívio bidirecional 3
  • Fechamentos
  • Interruptores e contatores

Sistema de Partida

  • Partida a ar manual
  • Regulador de pressão do ar

Geral

  • Proteção do volante do motor

Veja como 3508 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  3508

Exibir Mais Ofertas