Motores de Perfuração Terrestre 3516

3516

Recursos em um Instante

Projeto do Produto
Facilidade de Instalação
Controle do Motor e Proteção
Embalagem Personalizada
Teste
Suporte ao Produto Oferecido pela Rede Mundial de Revendedores Cat
Mais de 80 anos de Experiência em Fabricação de Motores
Website

Especificações de Produto para 3516

Especificações do Motor

Capacidade para Líquidos

Dimensões

3516 Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Colmeia do pós-resfriador resistente à corrosão
  • Filtro de ar para trabalho comum
  • Indicador de manutenção

Sistema de Controle

  • Governador, Woodward 3161 - Lado Direito
  • Controle pneumático
  • Controle do governador - travamento positivo

Sistema de Arrefecimento

  • Termostatos e alojamento - (saída dupla)
  • Bomba da camisa de água, acionada por engrenagens

Sistema de Escape

  • Coletor de escape seco
  • Conexão flexível de escape, adaptadores e flanges

Volante do Motor e Caixa

  • Caixa do volante SAE Nº 00
  • Caixa do volante SAE Nº 00
  • Rotação padrão SAE

Sistema de Combustível

  • Filtro de combustível
  • Bomba de transferência do combustível
  • Linhas de combustível flexíveis
  • Bomba de escorva do combustível

Instrumentação

  • Medidores analógicos de instrumentos:

Sistema de Lubrificação

  • Respiro do cárter
  • Arrefecedor de óleo
  • Filtro de óleo
  • Reservatório do óleo raso
  • Extensão do dreno de óleo, conexão fêmea NPT de 2 pol

Sistema de Montagem

  • Galerias de distribuição, montagem, tipo de piso

Tomadas de força

  • Comando de acessórios
  • Alojamento frontal, dois lados

Sistema de Proteção

  • Controle de desligamento manual, lado esquerdo
  • Caixa de junção
  • Proteção de desligamento de segurança, energizado para desligar

Sistema de Partida

  • Motor de partida a ar
  • Silencioso de ar

Geral

  • Pintura - amarelo Cat
  • Protetor e amortecedor de vibração
  • Olhais de levantamento

3516 Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar para trabalho pesado
  • Adaptadores remotos da entrada de ar

Sistema de Controle

  • Governador de compartilhamento de carga, 2301A
  • Módulo de compartilhamento de carga
  • Conversão do governador para 0 a 200 mA com controle direto do rack.
  • Controle do acelerador da velocidade local
  • Sensores de posição do acelerador

Sistema de Arrefecimento

  • Radiadores com colmeia preta de alto brilho e radiadorescom colmeia convencional
  • Protetor da correia
  • Ventilador
  • Comando do ventilador e polia do ventilador
  • Tampa do radiador
  • Medidor do interruptor do nível de água
  • Separador de ar
  • Sensores de nível do líquido arrefecedor
  • Conexões

Sistema de Escape

  • Cotovelos de escape
  • Silenciadores de escape

Sistema de Combustível

  • Filtro primário do combustível

Gerador e Acessórios

  • Caixa de extensão de baixa tensão
  • Transformadores atuais e potenciais
  • Filtro de ar
  • Caixa de acesso ao cabo
  • RTDs do rolamento

Instrumentação

  • Dispositivo de gerenciamento do cliente
  • Painéis de instrumentação e medidores
  • Interruptores e contatores

Sistema de Lubrificação

  • Descarte de vapores do cárter
  • Acessórios do reservatório de óleo

Tomada de Força

  • Polia do virabrequim
  • Eixo curto frontal
  • Alternador de carga
  • Compressor de ar

Sistema de Proteção

  • Válvulas de alívio bidirecional 3
  • Fechamentos
  • Interruptores e contatores

Sistema de Partida

  • Partida a ar manual
  • Regulador de pressão do ar

Geral

  • Proteção do volante do motor

Veja como 3516 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  3516

Exibir Mais Ofertas