Motores de Perfuração Terrestre C18 ACERT

C18 ACERT™

C18 ACERT™

Recursos em um Instante

Projeto do Motor
Advanced Digital Engine Management (Gerenciamento Digital Avançado do Motor)
Acessórios Opcionais
Embalagem Personalizada
Transmissões
Linha Completa de Acessórios
Teste
Suporte ao Produto Oferecido pelos Revendedores Cat Mundiais
Mais de 80 anos de Experiência em Fabricação de Motores
Website

Especificações de Produto para C18 ACERT™

Especificações do Motor

Capacidade para Líquidos

Dimensões

C18 ACERT™ Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Turbocompressor único, instalado na parte central, entrada de 152,4 mm (6 pol),conexão de mangueira
  • Turbocompressor duplo: entrada frontal e traseira de 127 mm(5 pol)

Sistema de Controle

  • Direção eletrônica, controle da velocidade da TDF
  • Classificações programáveis
  • Estratégia de partida no modo frio
  • Compensação automática de altitude
  • Compensação de potência para a temperatura do combustível
  • Marcha lenta programável alta e baixa e TEL
  • Diagnóstico eletrônico e registro de falhas
  • Monitoramento do motor e sistema de proteção (velocidade,temperatura, pressão)
  • Transmissão J1939 (diagnóstico, status do motor e controle)

Sistema de Arrefecimento

  • Termostatos e alojamento - saída vertical
  • Bomba da camisa de água - acionada por engrenagem, centrífuga
  • Entrada frontal da bomba de água do lado direito
  • Todos os bujões/conexões são STOR para a água do grupo de tubulações

Sistema de Escape

  • Coletor de escape - seco
  • Turbo único - escape do turbo voltado para frente, conexão total tipo Marman, carga máxima de 10 kg para conexão direta com o turbo
  • Turbo duplo: cotovelo de escape, seco 203 mm (8 pol)

Volantes do Motor e Caixas do Volante

  • Consulte as Opções Obrigatórias

Sistema de Combustível

  • Unidade injetora eletrônica
  • Filtro de combustível, secundário, instalado na parte central (alto desempenho de 2 mícrons no lado esquerdo)
  • Bomba de transferência do combustível, parte frontal esquerda
  • Bomba de escorva do combustível, instalação na parte central do lado esquerdo
  • Válvula de amostra do combustível, instalada na base do filtro de combustível.

Sistema de Lubrificação

  • Respiro do cárter - tampa da válvula traseira
  • Arrefecedor de óleo - lado direito (duplo)
  • Filtro de óleo - lado direito, lado esquerdo
  • Reservatório do óleo - reservatório frontal
  • Vareta de nível do óleo - parte frontal esquerda
  • Bomba de óleo

Sistema de Montagem

  • Suporte frontal (somente para o envio)

Tomadas de Força

  • Polia do virabrequim, 203,2 mm (8 pol), 3 ranhuras de 292,1 mm (11,5 pol) 1 ranhura, todas com 15,9 mm (0,63 pol) de largura
  • Comando da bomba hidráulica, SAE A, 11 dentes

Geral

  • Amortecedor de vibração
  • Pintura - amarelo Cat
  • Olhais de levantamento
  • Distribuição automática variável, eletrônica
  • Conector de 70 pinos do kit de instalação eletrônica (conectores, pinos, soquetes)

Opções Obrigatórias

  • Sensor de posição do acelerador
  • Somente turbo único - sistema de escape (frontal ou traseiro)
  • Caixa do volante ou TDF traseira
  • Filtro primário/separador de água

C18 ACERT™ Equipamento Opcional

Compressor de Ar

  • Governador do compressor de ar
  • Câmaras de expansão

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtros de ar
  • Tubulações de ar

Sistema de Carga

  • Alternadores de carga
  • Suportes do Alternador
  • Fiação do Alternador
  • Disjuntores e montagens
  • Protetor da correia do alternador

Sistema de Arrefecimento

  • Radiador
  • Comando do ventilador com pacotes do radiador
  • Instruções da altura do ventilador
  • Correias em "V"
  • Tubulações do pós-arrefecedor com o radiador instalado pela Caterpillar
  • Configuração de turbo único com escape voltado para trás
  • Configuração de turbo único com escape voltado para trás
  • Tubulações do pós-arrefecedor
  • Adaptadores do ventilador de sucção
  • Adaptador do ventilador
  • Ventilador
  • Ventilador de sucção
  • Correia do ventilador
  • Sensor de nível do líquido arrefecedor
  • Condicionadores do líquido arrefecedor de carga seca

Sistema de Escape

  • Conexão do escape do turbo
  • Conexões flexíveis
  • Cotovelos, flange, abraçadeira, tubos
  • Adaptadores de escape
  • Coletor
  • Silenciadores

Sistemas de Combustível

  • Linhas de combustível flexíveis
  • Localização do filtro de combustível
  • Arrefecedor de combustível
  • Separador de água

Instrumentação

  • Painéis de instrumentos e medidores

Sistema de Lubrificação

  • Reservatórios de óleo
  • Dreno e tampa
  • Vareta de nível de óleo
  • Filtros de óleo remotos
  • Filtros de óleo
  • Óleos lubrificantes

Sistema de Montagem

  • Base de aço estruturado
  • Suporte do motor frontal e traseiro

Tomadas de Força

  • Embreagens traseiras fechadas
  • Comandos da bomba hidráulica
  • Bombas de engrenagem hidráulicas
  • Suportes da embreagem
  • Polias do virabrequim

Sistema de Proteção

  • Interrupção de ar

Sistema de Partida

  • Motores de partida a ar
  • Regulador de pressão do ar
  • Silencioso de ar
  • Chave de partida
  • Motores de partida elétrica - 12 V, 24 V
  • Conjuntos da bateria - 24 V
  • Cabo da bateria e suporte
  • Auxiliares de partida

Arranjo da Transmissão

  • Tubulações de água da transmissão

Veja como C18 ACERT™ se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  C18 ACERT™

Exibir Mais Ofertas