Motores de Perfuração Terrestre C27 ACERT

C27 ACERT™

C27 ACERT™

Recursos em um Instante

Transmissões
Projeto do Motor
Linha Completa de Acessórios
Teste
Suporte ao Produto Oferecido pelos Revendedores Cat Mundiais
Advanced Digital Engine Management (Gerenciamento Digital Avançado do Motor)
Acessórios Opcionais

Especificações de Produto para C27 ACERT™

Especificações do Motor

Capacidade para Líquidos

Dimensões

C27 ACERT™ Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Turbocompressores duplos montados na lateral ou na traseira - Conexão de mangueira de entrada de 152,4 mm (6 pol)

Sistema de Controle

  • Direção eletrônica, controle da velocidade da TDF
  • Classificações programáveis
  • Estratégia de partida no modo frio
  • Compensação automática de altitude
  • Compensação de potência para a temperatura do combustível
  • Marcha lenta programável alta e baixa e TEL
  • Diagnóstico eletrônico e registro de falhas
  • Sistema de monitoramento proteção do motor (velocidade,temperatura, pressão)
  • Transmissão J1939 (diagnóstico, status do motor e controle)

Sistema de Arrefecimento

  • Termostatos e alojamento - orientação vertical do lado esquerdo da saída
  • Bomba da camisa de água - acionada por engrenagens, centrífuga, lado direito

Sistema de Escape

  • Coletor de escape - seco, anteparos térmicos
  • Turbo duplo - escape de turbo traseiro, conexão total tipo Marman 127 mm (5 pol), carga máxima de 10 kg para conexão direta
  • Seções centrais arrefecidas à água

Volantes do Motor e Caixas do Volante

  • Caixa do volante SAE Nº 0 ou SAE Nº 1
  • Rotação padrão SAE

Sistema de Combustível

  • Sistema MEUI
  • Filtro de combustível, lado direito (alto desempenho de 2 mícrons)
  • Bomba de transferência do combustível
  • Bomba de escorva do combustível (bomba de escorva elétrica opcional)

Sistema de Lubrificação

  • Respiro do cárter - montado na parte traseira
  • Arrefecedor de óleo - lado direito
  • Turbo lateral - enchimento de óleo na caixa de engrenagens frontal do lado direito
  • Turbo traseiro - enchimento de óleo na tampa da válvula do lado direito
  • Vareta de nível de óleo - lado direito
  • Filtro de óleo - lado direito
  • Reservatório traseiro do reservatório do óleo

Sistema de Montagem

  • Suporte frontal - estreito

Tomadas de Força

  • Polia do virabrequim - 203,2 mm (8 pol), 5 sulcos de15,9 mm (0,63 pol) de largura; 292,1 mm (11,5 pol), 1 sulco de15,9 mm (0,63 pol) de largura

Geral

  • Amortecedor de vibração
  • Pintura - amarelo Cat
  • Olhais de levantamento
  • Distribuição automática variável, eletrônica
  • Conector de 70 pinos do kit de instalação eletrônica (conectores, pinos, soquetes)

C27 ACERT™ Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Tubulações de ar
  • Filtros de ar
  • Pré-purificadores

Sistema de Carga

  • Carregadores de bateria
  • Alternadores de carga
  • Suportes do Alternador

Circuit Breakers

  • Montagem do disjuntor

Sistema de Arrefecimento

  • Ventiladores
  • Ventiladores de sucção
  • Radiadores

Sistema de Escape

  • Silenciador

Sistemas de Combustível

  • Bomba de escorva elétrica do combustível

Instrumentação

  • Painéis de instrumentos e medidores

Sistema de Lubrificação

  • Óleo lubrificante
  • Reservatório do óleo
  • Filtro de óleo

Sistema de Montagem

  • Suportes do motor

Tomadas de Força

  • Comandos da bomba hidráulica
  • Polia
  • Comando auxiliar

Sistema de Partida

  • Motor de partida elétrica
  • Conjuntos da bateria - 24 V
  • Cabo da bateria
  • Rack da bateria
  • Auxiliares de partida

Embalagem

  • Preservação no exterior
  • Preservação de armazenamento
  • Embalagem para exportação

Veja como C27 ACERT™ se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  C27 ACERT™

Exibir Mais Ofertas