Motores de Perfuração Terrestre C32 ACERT

C32 ACERT™

C32 ACERT™

Recursos em um Instante

Projeto do Motor
Advanced Digital Engine Management (Gerenciamento Digital Avançado do Motor)
Transmissões
Embalagem Personalizada
Linha Completa de Acessórios
Teste
Suporte ao Produto Oferecido pelos Revendedores Cat Mundiais
Mais de 80 anos de Experiência em Fabricação de Motores
Website

Especificações de Produto para C32 ACERT™

Especificações do Motor

Capacidade para Líquidos

Dimensões

C32 ACERT™ Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Quatro turbocompressores - escape de 3 cilindros para cada turbo
  • Conexões configuradas para ATAAC (Air-to-Air-Aftercooled, Pós-arrefecido Ar-Ar)ou trocador de calor remoto

Sistema de Controle

  • Módulo de controle eletrônico ADEM A4
  • Direção eletrônica, controle da velocidade da TDF
  • Classificações programáveis pelo cliente
  • Estratégia de partida no modo frio
  • Compensação automática de altitude
  • Compensação automática de temperatura do combustível
  • Marcha lenta baixa e alta programável e limite de rotação do motorsuperior
  • Diagnóstico eletrônico e registro de falhas
  • Sistema de monitoramento do motor
  • Transmissão SAE J1939 (diagnóstico e status do motor)

Sistema de Arrefecimento

  • Bomba da camisa de água centrífuga acionada por engrenagens - lado direito
  • Alojamento e termostato integrados
  • O arrefecedor de óleo do motor
  • Arrefecedor de óleo da transmissão opcional instalado

Sistema de Escape

  • Coletor de escape - seco
  • Duas saídas de escape vertical (frontal e traseira)

Sistema de Combustível

  • MEUI
  • Bomba de escorva do combustível
  • Bomba de transferência do combustível
  • Filtro primário e secundário de combustível - configurado do lado direito para montagem remota (instalada no lado direito da placa de transporte)

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Caixa do volante SAE Nº 0 ou SAE Nº 1 compartimento de ferro do volante do motor
  • Caixa do volante SAE Nº 0 ou SAE Nº 1
  • Adaptador opcional de transmissão

Sistema de Lubrificação

  • Respiro do cárter
  • Filtro de óleo - padrão do lado direito, opcional do lado esquerdo ou serviço de suporte remoto
  • Vareta de nível de óleo - padrão do lado direito, opcional do lado esquerdo ou serviçoduplo
  • Filtro de óleo - padrão do lado direito, opcional do lado esquerdo ou serviço duplo
  • Reservatório raso do óleo, reservatório traseiro

Sistema de Montagem

  • Suporte frontal do munhão
  • Suportes verticais e horizontais na caixa do volante traseira

Sistema de Proteção

  • Eletrônico de 24 V
  • Sobrevelocidade do motor com interrupções de ar opcionais comindicadores
  • Baixa pressão do óleo do motor
  • Obstrução do filtro de combustível
  • Temperatura do combustível
  • Alta temperatura do líquido arrefecedor do motor
  • Baixa temperatura do líquido arrefecedor do motor

Geral

  • Amortecedor de vibração e protetor opcional
  • Olhais de levantamento
  • Conector de fiação opcional do cliente
  • Conector da ferramenta de serviço
  • Pintura - amarelo Cat

C32 ACERT™ Equipamento Opcional

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de ar
  • Adaptadores de entrada de ar
  • Adaptadores de saída do turbocompressor
  • Tubulações de ar

Sistema de Carga

  • Carregadores de bateria
  • Alternadores de carga
  • Montagem do alternador
  • Disjuntores e montagens

Sistema de Arrefecimento

  • Condicionadores do líquido arrefecedor de carga seca
  • Alojamento do termostato
  • Sensor de nível do líquido arrefecedor
  • Radiador
  • Ventiladores
  • Ventiladores de sucção
  • Adaptadores do ventilador
  • Comandos de ventilador

Emissões

  • Certificações da IMO

Sistema de Escape

  • Cotovelos
  • Silenciadores

Sistemas de Combustível

  • Bomba de escorva elétrica do combustível

Instrumentação

  • Dispositivo de gerenciamento do cliente
  • Fiação elétrica de interconexão
  • Painéis de instrumentos e medidores

Sistema de Lubrificação

  • Reservatórios de óleo
  • Lado de manutenção do óleo
  • Vareta de nível de óleo
  • Filtros de óleo
  • Óleos lubrificantes

Sistema de Montagem

  • Base de aço estruturado
  • Suporte do motor - frontal
  • Suporte do motor - traseiro

Tomadas de Força

  • Comando auxiliar
  • Polia do amortecedor
  • Bombas de engrenagem hidráulicas

Sistema de Proteção

  • Fechamentos mecânicos
  • Cortes do solenoide

Sistema de Partida

  • Motores de partida elétrica - 12 V, 24 V
  • Conjuntos da bateria - 24 V
  • Cabo da bateria
  • Rack da bateria
  • Auxiliares de partida

Arranjo da Transmissão

  • Tubulações de água das transmissões
  • Arrefecedor de transmissões

Veja como C32 ACERT™ se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  C32 ACERT™

Exibir Mais Ofertas