Motor a Gasolina C18 ACERT™ Tier 4 I

C18 ACERT™

C18 ACERT™

Recursos em um Instante

Características

Especificações de Produto para C18 ACERT™

Especificações do Motor

Capacidade para Líquidos

Dimensões

C18 ACERT™ Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Turboalimentado Pós-arrefecido

Sistema de Controle

  • Sistema de controle eletrônico, chicote de fiação coberto por espuma, compensação automática de altitude, potência compensada para a temperatura do combustível, características de software configuráveis, transmissão e controle SAE J1939 do sistema de monitoramento do motor, Unidade de Controle Eletrônico (ECU, Electronic Control Unit) integrada

Sistema de Arrefecimento

  • Alojamento do termostato de saída vertical, bomba centrífuga de água, orientação sobre o design do sistema de arrefecimento disponível para garantir a confiabilidade da máquina.

Sistema de Escape

  • Módulo de Emissões Limpas (CEM, Clean Emissions Module) que inclui Filtro para Particulados de Diesel (DPF, Diesel Particulate Filter), Catalisador de Oxidação de Diesel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst) e Sistema de Regeneração Cat, saída de escape opcional

Volantes do Motor e Caixa do Volante

  • Caixa do volante SAE 0 e SAE 1

Sistema de Combustível

  • Injeção MEUI; filtro primário de combustível, filtros secundários de combustível, bomba de transferência do combustível, escorva eletrônica do combustível

Sistema de Lubrificação

  • Sistema de ventilação aberta do cárter, arrefecedor de óleo, enchimento de óleo, filtro de óleo, vareta de nível do óleo, bomba de óleo (acionada por engrenagem), opção de reservatórios (frontal, traseiro e central)

Tomada de Força

  • Comandos SAE B e SAE C disponíveis, a potência do motor também pode ser obtida da frente do motor em algumas aplicações

Geral

  • Pintura: amarelo Cat; amortecedor de vibração; olhais de levantamento

Veja como C18 ACERT™ se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  C18 ACERT™

Exibir Mais Ofertas