Motor a Gasolina C27 ACERT™ Final do Tier 4

C27 ACERT™

Especificações de Produto para C27 ACERT™

Especificações do Motor

Capacidade para Líquidos

Dimensões

C27 ACERT™ Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Dois turbocompressores montados na traseira, ATAAC

Sistema de Controle

  • Compensação automática de altitude; compensação de potência para a temperatura do combustível; diagnóstico eletrônico e registro de falhas; sistema de monitoramento e proteção do motor (velocidades, temperatura, pressão); Transmissão J1939 (diagnóstico, status do motor e controle); controle eletrônico ADEM A4

Sistema de Arrefecimento

  • Termostatos e alojamento; bomba da camisa de água, acionada por engrenagens, centrífuga, lado direito

Sistema de Escape

  • Coletor de escape seco, conexão de encaixe deslizante de 127 mm (5 pol), catalisador de oxidação de diesel

Sistema de Combustível

  • Sistema da Unidade Injetora Eletrônica Acionada Mecanicamente (MEUI™, Mechanical Electronic Unit Injection); filtro primário, secundário e terciário do combustível; bomba eletrônica de escorva do combustível - integrada com a base do filtro primário do combustível; bomba de transferência do combustível

Sistema de Lubrificação

  • Filtros de óleo montados remotamente e filtros de óleo montados no lado direito estão disponíveis; sistema de descarte de vapores do cárter, montado no lado direito; arrefecedor de óleo - lado direito; enchimento de óleo - lado direito; vareta de nível de óleo - lado direito; reservatório do óleo raso traseiro - 250 horas

Veja como C27 ACERT™ se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  C27 ACERT™

Exibir Mais Ofertas