Motor a Gasolina C32 ACERT™ Final do Tier 4 - Motores para Manutenção de Poços

C32 ACERT™

C32 ACERT™

Recursos em um Instante

Emissões
Projeto do Motor
Menor Custo Total de Propriedade
Advanced Digital Engine Management (Gerenciamento Digital Avançado do Motor)
Embalagem Personalizada
Transmissões
Teste
Suporte ao Produto Oferecido pelos Revendedores Cat Mundiais
Mais de 80 anos de Experiência em Fabricação de Motores
Website

Especificações de Produto para C32 ACERT™

Especificações do Motor

Capacidade para Líquidos

Dimensões

C32 ACERT™ Equipamento Padrão

Sistema de Entrada de Ar

  • Dois turbocompressores montados na lateral, ATAAC

Sistema de Controle

  • Compensação automática de altitude; compensação de potência para a temperatura do combustível; diagnóstico eletrônico e registro de falhas; sistema de monitoramento e proteção do motor (velocidades, temperatura, pressão); Transmissão J1939 (diagnóstico, status do motor e controle); controle eletrônico ADEM A4

Sistema de Arrefecimento

  • Termostatos e alojamento; bomba da camisa de água, acionada por engrenagens, centrífuga, lado direito

Sistema de Escape

  • Coletor de escape seco, conexão de encaixe deslizante de 127 mm (5 pol), catalisador de oxidação de diesel

Sistema de Combustível

  • Sistema da Unidade Injetora Eletrônica Acionada Mecanicamente (MEUI™, Mechanical Electronic Unit Injection); filtro primário, secundário e terciário do combustível; bomba eletrônica de escorva do combustível - integrada com a base do filtro primário do combustível; bomba de transferência do combustível

Sistema de Lubrificação

  • Sistema de filtragem de vapores do cárter, montado no lado direito; arrefecedor de óleo - lado direito; enchimento de óleo - lado direito; vareta de nível de óleo - lado direito; reservatório do óleo traseiro raso - 250 horas

Veja como C32 ACERT™ se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  C32 ACERT™

Exibir Mais Ofertas