Grupo Gerador 6CM46DF

6CM46DF

Recursos em um Instante

Projeto do Motor
Facilidade de Instalação
Conceito de Embalagem
Maior Facilidade de Manutenção

Especificações de Produto para 6CM46DF

Especificações do Motor

Dimensões

6CM46DF Equipamento Padrão

Motor

  • Engrenagem de ajuste acionada por motor, instalada no motor
  • Empreiteiro reversível e botão de pressão com cabo
  • Equipamento de regulagem eletrônica da velocidade com atuador e aceleração de velocidade
  • Equipamento com desligamento de emergência com botão de pressão, separado, para parada de emergência manual

Indicadores do Motor

  • Quadro de medida com manômetros umedecidos com líquido definido para: combustível, óleo lubrificante, água doce, ar de partida e ar de carga.
  • Termômetros no motor para combustível, óleo lubrificante, água doce e ar de carga
  • Indicador elétrico de velocidade remota
  • Turbocompressor e indicador de velocidade remota
  • Indicador de temperatura dos gases de escape

Controle

  • Controle manual no motor, incluindo: painel de controle com chave de partida/parada, dispositivo de ajuste de velocidade, dispositivo mecânico de desligamento, troca das funções de controle do motor para controle remoto
  • Válvula solenoide de partida no motor, 24 V CC
  • Governador de velocidade eletrônico separado

Monitoramento para operação sem vigilância

  • Interruptores de pressão, montados no motor, para:
  • Interruptores para:
  • Gabinete de Controle com alojamentos para montagem na parede

Sistema de Ar de Partida

  • Válvula separada de não retorno para o tubo de ar de partida para o motor

Sistema de Entrada de Ar

  • Filtro de entrada de ar, montado no turbocompressor
  • Garrafas de ar, separadas

Veja como 6CM46DF se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Confira as Ofertas Atuais para  6CM46DF

Exibir Mais Ofertas