WS273 XD

WS273 XD

Recursos em um Instante

Benefícios - Extremidades do Fluido
Benefícios - Opções de Aço Inoxidável
Benefícios - Extremidades de Potência

Especificações de Produto para WS273 XD

Especificações da Bomba

WS273 XD Equipamento Padrão

Extremidades do Fluido

  • O design de válvula sobre válvula simplifica a instalação da válvula, do assento e do êmbolo
  • Linha completa de flanges de descarga 1502 - macho, fêmea e em branco
  • Coletor de sucção de estilo de registro
  • O design sem ranhuras de parada da válvula elimina a tensão do transmissor de corrente presente com o design de parada da válvula sem ranhuras
  • Êmbolos com tecnologia de superfície avançada
  • Embalagem do êmbolo premium
  • Vedações Polypak para vedar a tampa de sucção e asflanges de descarga mais confiável
  • Componentes da extremidade do fluido projetados para maximizar o intercâmbioem toda a nossa tubulação da extremidade do fluido e com extremidades de fluido padrão da indústria

Opções de Aço Inoxidável

  • Todos os benefícios geométricos XD
  • Mais resistência à corrosão, principalmente em aplicações de água de reuso
  • Mais resistência à trinca de corrosão por tensão
  • Parâmetros de autointerferência especificamente otimizados para material de aço inoxidável

Extremidades de Potência

  • Design com pinhão helicoidal reverso e engrenagem principal - excelente confiabilidade
  • Estrutura totalmente soldada com suportes internos adicionais
  • Design de tirante com duas peças - os tirantes pré-tensionados reduzem as cargas cíclicas e a tensão por fadiga
  • O design do nariz "placa para armação" inclui um design de encaixe comintertravamento, aumentando a resistência estrutural
  • Engrenagens principais forjadas ou fabricadas - sem material fundido
  • Virabrequim forjado - uma peça

Veja como WS273 XD se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  WS273 XD

Exibir Mais Ofertas