WS273 XD

WS305 XD

Recursos em um Instante

Benefícios - Extremidades do Fluido
Benefícios - Extremidades de Potência

Especificações de Produto para WS305 XD

Especificações da Bomba

WS305 XD Equipamento Padrão

Extremidades do Fluido

  • O design de válvula sobre válvula simplifica a instalação da válvula, do assento e do êmbolo
  • Linha completa de flanges de descarga 1502 - macho, fêmea e em branco
  • Coletor de sucção de zoomie ou estilo de registro disponível
  • O design sem ranhuras de parada da válvula elimina a tensão do transmissor de corrente presente com um design de parada da válvula com ranhuras
  • Êmbolos com tecnologia de superfície avançada
  • Embalagem do êmbolo premium
  • Vedações polypak para vedar a tampa de sucção e os flanges de descarga mais confiável
  • Componentes da extremidade do fluido desenvolvidos para maximizar o intercâmbio em toda a tubulação da extremidade do fluido e com extremidades de fluido padrão do setor
  • Processo de autointerferência otimizado

Extremidades de Potência

  • Design com pinhão helicoidal reverso e engrenagem principal - excelente confiabilidade
  • Estrutura totalmente soldada com suportes internos adicionais
  • Design da haste com duas peças - a haste pré-tensionada reduz cargas cíclicas e a tensão por fadiga
  • O projeto do nariz "placa para armação" inclui um design de encaixe com intertravamento, aumentando a resistência estrutural
  • Engrenagens principais forjadas ou fabricadas - sem material fundido
  • Virabrequim forjado - uma peça

Veja como WS305 XD se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Especificações completas, folhetos de produtos e muito mais. Inscreva-se abaixo para obter informações adicionais. Ou para obter acesso instantâneo, você pode ignorar este formulário.


Confira as Ofertas Atuais para  WS305 XD

Exibir Mais Ofertas