Auxílio de Direção Cat para Tratores de Esteira

Auxílio de Direção Cat para Tratores de Esteira Assist

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Recursos em um Instante

Exibição 1-6 de 4

AUXÍLIO DE DIREÇÃO 3D

AUXÍLIO DE DIREÇÃO 3D

  • O Auxílio de Direção 3D permite que as máquinas sigam automaticamente uma linha de orientação em um plano de projeto de local (ou projetos em campo) com cargas leves ou pesadas.​
  • Ajuda a cortar ou espalhar material com mais precisão com a direção precisa para uma borda, ponta, coroa etc.​
  • Reduz o número de passadas com sobreposição precisa passada a passada.​
  • Aumenta a produtividade da laminação pesada usando AutoCarry, Controle de Tração, Cat Grade com 3D e Auxílio de Direção 3D usando a direção de inclinação da lâmina, especialmente para operadores menos experientes.

*O Auxílio de Direção 3D exige a ativação doGrade com 3D.
FACILIDADE DE USO

FACILIDADE DE USO

Ativação do Auxílio de Direção​:
1. Use o monitor da máquina para alternar o recurso
2. Mude a marcha para avançar ou dar ré​
3. Dirija para o destino desejado​
4. Solte o comando de direção para manter o destino desejado​

Ativação do Auxílio de Direção 3D​:
1. Use o monitor da máquina para alternar o recurso
2. Use o monitor de nivelamento para carregar o projeto de nivelamento e selecione a linha de orientação​
3. Mude a marcha para avançar​
4. Pressione o botão esquerdo no joystick direito para engatar o modo AUTOMÁTICO​
5. Mova a ponta da lâmina para dentro do intervalo de captura​
6. Solte o comando de direção​
  • Os operadores podem assumir o controle manual da direção da máquina ou da lâmina para neutralizar temporariamente o Auxílio de Direção. Quando o operador não está mais dando um comando manual, o controle volta para o Auxílio de Direção.
CONFIGURAÇÕES DA MÁQUINA

CONFIGURAÇÕES DA MÁQUINA

  • A Direção da Lâmina é usada para dirigir com os comandos de inclinação da lâmina com cargas pesadas (ativados/desativados).​
  • O Modo de Orientação Inversa é usado para definir o comportamento do percurso inverso no Auxílio de Direção 3D (duas opções):​
- A Linha Reta mantém o percurso da máquina reto ​
- A Linha de Nivelamento permite que a máquina siga as linhas de orientação do projeto de nivelamento
  • O Intervalo de Captura é usado para ajustar a distância entre a linha de orientação para iniciar a direção automática no Auxílio de Direção 3D (o intervalo é de 0,1-10 m [3,9 pol - 32,8 pés]).​
  • O Botão do Joystick Automático/Manual é usado para definir como o Controle de Nivelamento e o Auxílio de Direção 3D mudam entre o estado AUTOMÁTICO e manual (duas opções):​
- Vinculado para um pressionamento curto para mudar o estado Controle de Nivelamento e Auxílio de Direção 3D
- Desvinculado para um pressionamento curto para mudar o estado Controle de Nivelamento e um pressionamento longo para alterar o estado Auxílio de Direção 3D
DISPONIBILIDADE

DISPONIBILIDADE

  • O Auxílio de Direção é compatível com todos os tratores de esteira D5 e D7, além dos modelos D6/D6 XE com números de série acima de 1.000. Consulte o revendedor Cat para obter mais informações e para fazer pedidos. ​

Auxílio de Direção:​
- Incluído na Opção para Instalação do Acessório (ARO, Attachment Ready Option) de fábrica com pacote de Auxílio​, junto com Cat Grade com Slope Assist™, Lâmina Estável, Monitor de Carga da Lâmina, Controle de Tração, AutoCarry e Indicação de Inclinação.
- Sem atualização de carga com atualizações de software​

Auxílio de Direção 3D:​
- Incluído no Cat Grade com 3D instalado de fábrica (a partir de 2023)​
- Disponível como atualização de software para máquinas com Grade com 3D (Número de Peça 617-8509)​
- Disponível como uma atualização de software para máquinas com Trimble Earthworks (Número de Peça 617-8509)​
- Nenhum hardware adicional é necessário​

Veja como Auxílio de Direção Cat para Tratores de Esteira se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Auxílio de Direção Cat para Tratores de Esteira - Imagem Principal

Auxílio de Direção Cat para Tratores de Esteira - Imagem Principal