Sistema de Lembrete de Cinto de Segurança

Detect Sistema de Lembrete de Cinto de Segurança

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Recursos em um Instante

O que Ele Faz

O que Ele Faz

        
  • O sistema monitora continuamente se o cinto de segurança do operador está afivelado corretamente.
  •     
  • Estimula o uso consistente do cinto de segurança entre operadores e turnos.
  •     
  • Reforça o comportamento seguro de partida da máquina.
  •     
  • Apoia a cultura da segurança no local de trabalho por meio da visibilidade e da responsabilidade.
  •     
  • Ajuda a reduzir o risco para o operador durante o funcionamento da máquina.
Como Funciona

Como Funciona

O Sistema de Lembrete de Cinto de Segurança monitora o status do cinto de segurança utilizando três recursos-chave:
        
  1. Alerta de Cinto de Segurança - fornece advertências visuais e sonoros dentro da cabine caso um operador tente acionar sem afivelar o cinto de segurança, exigindo uma ação antes que comece uma operação não segura.
  2.     
  3. Mau Uso de Cinto de Segurança - identifica situações nas quais o cinto trava, mas não prende devidamente um operador sentado (por exemplo, afivelado atrás do assento). Quando se detecta mau uso, alertas sonoros e visuais são ativados na cabine.
  4.     
  5. Inibição de Cinto de Segurança - pode evitar o percurso da máquina caso o cinto de segurança não esteja afivelado e deve intervir antes que ocorra uma operação não segura.*

* A Inibição de Cinto de Segurança é padrão em máquinas vendidas na Europa em conformidade com a Regulamentação de Maquinário da UE 2023/1230. A disponibilidade do recurso pode variar de acordo com o modelo e a região.
Visibilidade Opcional no Local de Trabalho

Visibilidade Opcional no Local de Trabalho

O Sistema de Lembrete de Cinto de Segurança também é compatível com:
        
  • Um farol externo opcional dá uma indicação visual de uso do cinto de segurança no local de trabalho.
  •     
  • O registro do evento de segurança para visibilidade off‑board por meio do VisionLink™, o que permite aos gerentes compreender as tendências de uso do cinto de segurança e reforçar o comportamento seguro.*

* A assinatura do VisionLink e a aparelhagem do Product Link compatível são obrigatórias. A disponibilidade pode variar por região. Consulte o Revendedor Cat para obter mais detalhes.

Veja como Sistema de Lembrete de Cinto de Segurança se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

Operador Afivelando Cinto de Segurança

Operador Trabalhando com Cinto de Segurança Afivelado

Farol de Lembrete de Cinto de Segurança Opcional (Verde)

Operador Afivelando Cinto de Segurança
Operador Trabalhando com Cinto de Segurança Afivelado
Farol de Lembrete de Cinto de Segurança Opcional (Verde)

Confira as Ofertas Atuais para  Sistema de Lembrete de Cinto de Segurança

Exibir Mais Ofertas