Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
check_circle_outlineselecionado
Industrial
C15
|
Industrial
C13D
|
Industrial
C18 (<560 kW)
|
---|
Industrial
C15
selecionado
selecionado
|
|
|
---|---|---|
Classificação de Potência | ||
Potência Máxima
|
||
580 hp
433 kW
|
690 HP
515 kW
|
630 hp
470 kW
|
Torque Máximo
|
||
1958 lb-pé @ 1400 rpm
2655 Nm @ 1400 rpm
|
2360 lb-pé @ 1300 rpm
3200 Nm @ 1300 rpm
|
2177 lb-pé @ 1300 rpm
2951 Nm @ 1300 rpm
|
Velocidade Nominal
|
||
1.800-2.100 rpm
1.800-2.100 rpm
|
1.800-2.100 rpm
1.800-2.100 rpm
|
1.800-2.000 rpm
1.800-2.000 rpm
|
Potência Mínima
|
||
475 hp
354 kW
|
456 HP
340 kW
|
575 hp
429 kW
|
Padrões de Emissões | ||
Dimensões do Motor* | ||
Geral | ||
Dimensões da Unidade de Energia | ||
Dimensões pós-tratamento | ||
Dimensões Pós-tratamento* | ||
Dimensões PETU - Somente Tier 4 Final |
O preço indicado é o Preço Recomendado de Venda ao Público do Fabricante. Este preço não inclui taxas de envio e manuseamento, taxas de envio urgente, impostos, custos de instalação do concessionário ou outras taxas do concessionário. Os concessionários definem os preços reais, incluindo a divisa de faturação. O PRVPF apresentado diz respeito à região selecionada.