Se você já tem uma conta em outro aplicativo Cat, poderá usar a mesma conta para fazer login aqui.
Uma conta. Para todo Cat.
Sua conta da Caterpillar é a conta única que você pode usar para fazer login em serviços e aplicativos que oferecemos. Compre peças e máquinas online, gerencie sua frota, use dispositivos móveis e muito mais.
Informações Sobre a Conta
Configurações do Site
Segurança
check_circle_outlineselecionado
Industrial
C18
|
Industrial
3406C
|
Industrial
3508
|
---|
Industrial
C18
selecionado
selecionado
|
|
|
---|---|---|
Classificação de Potência | ||
Potência Máxima
|
||
800 hp
597 kW
|
482 hp
359 kW
|
1065 hp
794 kW
|
Velocidade Nominal
|
||
1.500-2.100 rpm
1.500-2.100 rpm
|
1.750-2.300 rpm
1.750-2.300 rpm
|
1.460-1.750 rpm
1.460-1.750 rpm
|
Potência Mínima
|
||
600 hp
447 kW
|
292 hp
218 kW
|
950 hp
709 kW
|
Padrões de Emissões | ||
Geral | ||
Dimensões do Motor - Aproximadas |
O preço indicado é o Preço Recomendado de Venda ao Público do Fabricante. Este preço não inclui taxas de envio e manuseamento, taxas de envio urgente, impostos, custos de instalação do concessionário ou outras taxas do concessionário. Os concessionários definem os preços reais, incluindo a divisa de faturação. O PRVPF apresentado diz respeito à região selecionada.