A Carregadeira da Série M da Cat com Tecnologia Payload Integrada Aumenta a Eficiência

A Carregadeira da Série M da Cat com Tecnologia Payload Integrada Aumenta a Eficiência

A Carregadeira da Série M da Cat® com Tecnologia Payload Integrada Aumenta a Eficiência

Com os custos subindo e as margens de lucro encolhendo, muitos clientes buscam formas de produzir mais em menos tempo, com maior eficiência de combustível. Agora, com a Medição de Produção da Cat®, a carregadeira da Série M da Cat fornece pesagem de precisão da carga útil e precisão de classe mundial com a nossa mais nova e avançada balança de carga útil. A Medição de Produção da Cat ajuda os operadores a atingirem a carga útil alvo na primeira vez, eliminando operações com sub-carga e sobrecarga que resultam em perda de produtividade e maior consumo de combustível. Tudo isso se soma a ciclos de carga mais eficientes, custos mais baixos para movimentar materiais e mais valor para o seu negócio.

Medição da Produção da Cat

  • Dados de carga útil totalmente integrados e atualizados em movimento exibidos no monitor de tela sensível ao toque comum
  • Coleta dados de peso da carga útil e contagem de ciclos
  • A pesagem de baixo levantamento exclusiva da Cat permite que o operador pese cargas sem passar por todo o ciclo de elevação
  • Os modos de tombamento ajudam o operador a ajustar rapidamente a carga da última caçamba durante a passada final
  • Fornece geração de relatórios úteis de produtividade e eficiência, tanto a bordo, para o operador, quanto externamente, para o projeto/canteiro

Características

  • Peso Baixo de Levantamento
  • Tombamento em caminhão ou pilha
  • Detecção de sobrecarga
  • 3 Contadores de Viagens (A, B e Material)
  • Totais de produção diária através de VisionLink®
  • Relatórios de produção detalhados através do VIMS™pc

Dados de Carga Útil

  • Peso Total da Carga Útil
  • Contagem Total de Cargas de Caminhão
  • Tempo Ocioso %
  • Carga Útil Média / h ou Carga Útil Média / Ciclo (produtividade)
  • Carga Útil Média / Unidade de Combustível (eficiência)

A Medição de Produção Cat está disponível em todas as carregadeiras da Série M 2014. No futuro, estará disponível nos Caminhões Articulados da Série C e nas Escavadeiras Série F.

Entre em Contato Com O Revendedor Para Saber Mais


PAYLOAD: A Otimização Que Você Quer

Saiba mais sobre as tecnologias Cat® Connect PAYLOAD e o que elas podem fazer pelo seu negócio.

Saiba Mais

Carregadeiras Cat

Independentemente do tipo de serviço de carregamento ou movimentação de materiais, o revendedor Cat pode ajudá-lo a escolher a carregadeira que melhor atende à aplicação.

Veja as Carregadeiras