A análise de desempenho e os estudos do trabalho são um serviço que a Caterpillar oferece aos clientes para ajudá-los a melhorar as operações e aproveitar mais o investimento. Esses estudos podem se concentrar em diversas variáveis e análises: produtividade do veículo e da frota, análise do sistema de carga/transporte, análise do tamanho/correspondência da ferramenta de carga, revisões operacionais de equipamentos, pesagem de carga útil e análise de produtividade. A pesagem da carga útil requer o agendamento antecipado de um caminhão de pesagem. O escopo do estudo precisa ser compreendido e acordado com clareza e antecedência. Esses estudos costumam tomar dois dias no campo, mais alguns dias de trabalho no escritório e criação de relatórios.
O que você pode esperar de nossa visita ao seu local de trabalho? Nossa equipe realizará estudos de produção da máquina em seus equipamentos para provar uma vantagem de produção dos produtos da Caterpillar. Como regra geral prática baseada na experiência, uma vantagem de produção de 1% desencadeará um aumento de 5% no preço. Além disso, as diferenças de produção devem consistir em um incremento mínimo de 10% para serem notadas. Nossa equipe pode realizar medições com uma precisão de +- 1%.
Quantas equipes temos? A equipe baseada em Edwards (Peoria, IL) visita os estados logo a oeste do rio Mississippi e o restante da parte leste dos EUA e do Canadá. A equipe baseada em Tinaja Hills (Green Valley, AZ) visita clientes no restante da parte oeste dos EUA e do Canadá.
Como realizamos os estudos do trabalho? Nossa equipe chega ao seu local de trabalho e monta as balanças para pesar e medir o tempo. Tudo que cava, carrega ou transporta cargas ou volumes por uma distância medida em um período de tempo específico pode ser estudado.
O que pode ser medido? ... Diferenças de produção em máquinas específicas ... Verificação da carga útil ... Comparações da carga útil do VIMS ... Verificações da escala da correia ... Coleta de dados do FPC ... E a boa vontade do cliente?
Para obter mais informações sobre o agendamento e/ou os preços de um estudo de trabalho, entre em contato com o revendedor local Caterpillar.