DICARE

MESCLAGEM DINÂMICA DE GÁS™

Uma Vantagem Dinâmica - a solução de dois combustíveis para perfuração terrestre, produção e serviço de poço

Utilize gás quando estiver disponível e module continuamente a substituição de gás, quando necessário. A Mesclagem Dinâmica de Gás™ Cat® é otimizada para lidar com variações na qualidade de combustível e nas condições de operação do motor. Você economiza combustível e a potência do diesel e o desempenho transiente são consistentemente mantidos.

Reduzir os custos de operação e manter a conformidade com as emissões com uma única tecnologia é estimulante, mas isso é apenas o começo.

Encontre um novo equilíbrio

Onde a rentabilidade...

  • Custos de combustível mais baixos, com substituição de até 70%* do diesel pelo gás.
  • Mantenha os intervalos de manutenção existentes e a vida útil do componente.
  • Aumente o desempenho do monitor e do diagnóstico com os controles ADEM™ A4 e EMCP 4.4 (Electronic Modular Control Panel 4.4, Painel de Controle Modular Eletrônico 4.4)*.

...Ande ao lado da responsabilidade

  • Capacidade de operar com gás de campo como alternativa à queima.
  • Projetado com componentes certificados pela CSA (Canadian Standard Association).
  • Características de segurança embutidas nos controles integrados.
  • Mantenha as certificações de emissões originais com o kit de adaptação.

* Varia de acordo com as aplicações de serviço em poços

Usufrua de suas opções

Se você optar por equipar seu equipamento existente, aproveite todos os benefícios da Mesclagem Dinâmica de Gás e de todas as vantagens de um pacote completo, incluindo a cobertura de garantia total e peças genuínas da rede global de revendedores Cat.

  • Instalação de componente aparafusado.
  • Embalagens com peças consolidadas.
  • Facilidade para fazer pedidos utilizando um número de peça do kit.

Seja flexível

A Mesclagem Dinâmica de Gás ajusta-se automaticamente às mudanças na qualidade e na pressão do combustível que está sendo utilizado, permitindo que os motores funcionem com uma ampla variedade de combustíveis, de gás associado a LNG (Liquefied Natural Gas, Gás Natural Liquefeito) gaseificado.

  • Modula continuamente a substituição de gás em carregamentos transitórios para otimizar a economia de combustível.
  • Aceita até 55% de inertes.
  • Não requer calibração quando o equipamento é movido ou quando ocorrem alterações no fornecimento de gás.

Visão Geral do Produto de Estimulação de Poços

  • O controle único do motor ADEM A4 maximiza a substituição, mantendo o desempenho e a conformidade com as emissões.
  • Mantém o desempenho do motor diesel e ainda maximiza a substituição em uma ampla gama de condições de velocidade e de carga.
  • Atinge a substituição máxima e mantém os padrões de emissões Tier 2 enquanto opera com uma ampla variedade de combustíveis gasosos, sem calibragem adicional.
  • Combinação de oxidação de diesel e silenciador projetada para facilitar a instalação.
  • Controles integrados e hardware projetado com foco na segurança, confiabilidade e durabilidade.

Visão Geral do Produto - Perfuração e Produção

O revendedor Cat ajudará você a implementar um pacote completo ou um kit de adaptação compatíveis com seus grupos geradores. Usando hardware comprovado de motor a gás, sem qualquer alteração nos componentes essenciais do motor diesel, você poderá operar rapidamente com a Mesclagem Dinâmica de Gás.

  • Os controles otimizados do sistema de combustível diesel e gás maximizam a substituição, mantendo a saída de potência e a operação segura do motor.
  • Os kits de adaptação certificados mantêm os padrões de emissões originais em uma ampla gama de combustíveis gasosos.
  • Integração simples ao equipamento de monitoramento da plataforma para controlar a integridade do motor e o desempenho da substituição.

 

Contate o Revendedor para Obter Mais Informações

 


Mesclagem Dinâmica de Gás Cat - Kit de Atualização do Motor

Atualize motores de petróleo e de perfuração selecionados para obter o máximo da combustão de combustível. A Mesclagem Dinâmica de Gás modula continuamente a substituição de gás em carregamentos transitórios para otimizar a economia de combustível.

Fazer Download do PDF
Mesclagem Dinâmica de Gás Cat - Kit de Atualização do Motor

Produtos de Petróleo e Gás

Produtos de Petróleo e Gás

Os motores primários da Caterpillar são projetados para serem duráveis e garantir baixos custos de operação. E eles vêm provando isso dia a dia, em aplicações de petróleo e gás em todo o mundo desde a década de 30.

Visualizar Produtos

Portal de Informações Técnicas

Portal de Informações Técnicas

Encontre comparações de produtos, dados técnicos, tamanhos de produtos e muito mais em nosso portal de informações técnicas especificamente criado para consultores, arquitetos, engenheiros e proprietários.

Saiba Mais

A Mesclagem Dinâmica de Gás™ Economiza para a Empresa US$ 700 Mil em 11 Meses

Kit de DGB™ instalado no grupo gerador 3512C da SWN

Se você pudesse economizar em custos de combustível e atender aos padrões de emissões mudando para uma solução flexível de combustível, você faria isso?

Leia a História Completa