AccuGrade® ATS

O AccuGrade ATS é um sistema de rastreamento dinâmico de alta precisão que utiliza um Sensor de Rastreamento Avançado (ATS, Advanced Tracking Sensor) para rastrear uma máquina e monitorar o posicionamento da lâmina. No local de trabalho, o instrumento ATS é usado para rastrear um alvo, que é fixado à lâmina da máquina, para determinar precisamente o posicionamento tridimensional.

A tecnologia de alvos ativos permite que o sistema se associe confiavelmente ao alvo pretendido e o rastreie. Com isso, tem-se certeza de que a máquina correta está sendo rastreada e eliminam-se associações falsas com outros alvos ativos da máquina, equipes de sondagem ou superfícies refletoras. Com a integração inteligente de buscas, o sistema pode rapidamente buscar e encontrar o alvo quando a associação se perder por causa de um veículo que passou ou de alguma outra interrupção.

O instrumento ATS mede continuamente a posição do alvo e transmite para o operador os dados do posicionamento em tempo real por meio da tela interna à cabina, que mostra a posição exata da lâmina com relação ao projeto. Para calcular o posicionamento preciso das pontas das lâminas, o sistema combina a posição do alvo com a posição conhecida do instrumento, com as medições da máquina e com o rendimento dos sensores. O sistema utiliza os dados de posicionamento para calcular a elevação e a inclinação transversal desejadas. Os valores de corte e de aterro são calculados pela comparação da posição da lâmina com o arquivo de projeto. O sistema faz ajustes automáticos na lâmina, normalmente realizados pelo operador, e proporciona controle automático da lâmina para uma ou ambas as pontas de borda cortante.

O AccuGrade ATS coloca na cabina as informações de que o operador precisa para concluir o serviço. O operador simplesmente controla a máquina para obter superfícies bem acabadas com alta precisão.

O AccuGrade ATS é um sistema de rastreamento dinâmico de alta precisão que utiliza um Sensor de Rastreamento Avançado (ATS, Advanced Tracking Sensor) para rastrear uma máquina e monitorar o posicionamento da lâmina. No local de trabalho, o instrumento ATS é usado para rastrear um alvo, que é fixado à lâmina da máquina, para determinar precisamente o posicionamento tridimensional.