AccuGrade® GPS

Os atuais processos de terraplenagem e de acabamento final são trabalhosos e dependentes de força humana e instrumentos. Manter o nivelamento uniforme entre as estacas é um grande desafio, até mesmo para operadores experientes. O AccuGrade GPS reduz as dificuldades do trabalho e ajuda os operadores a trabalhar de acordo com os planos do projeto proporcionando precisão nos cortes e aterros e reduzindo o custo dos materiais.

O sistema de controle AccuGrade GPS é a melhor solução quando o local da construção envolve contornos, em vez de planos com inclinação simples ou dupla. O sistema AccuGrade 3D utiliza a tecnologia GPS para comparar a posição da lâmina com um plano tridimensional computadorizado do local da construção e indica ao operador ou ao sistema hidráulico que ele deve levantar ou baixar a lâmina para atender aos requisitos do projeto.

As soluções avançadas da tecnologia GPS transferem o plano do projeto para a cabina para que o operador tenha mais controle, melhore a precisão, aumente a produtividade e baixe os custos de operação.

O Sistema de Controle de Declive AccuGrade GPS é um sistema de alta tecnologia para orientação e controle de máquinas que permite aos operadores dos buldôzeres nivelar com maior precisão, sem a necessidade de estaqueamento para fins de sondagem. Dados de projeto digitais, recursos de orientação do operador localizados dentro da cabina e controles automáticos das lâminas ajudam o operador a atingir mais rapidamente o gradiente, o que significa maior produtividade, custo de operação mais baixo e maior lucratividade.

O AccuGrade GPS foi projetado para várias aplicações de terraplenagem de construções, desde a limpeza geral com altas taxas de produção até o acabamento final com tolerâncias rígidas.

Projetos planos, com inclinações simples ou duplas, tais como pisos de sustentação, estacionamentos e estradas, podem ser criados dentro da máquina usando o sistema AccuGrade GPS. Projetos tridimensionais complexos, tais como campos de golfe e estradas com superelevações, podem ser criados no escritório por engenheiros projetistas e carregados para o sistema por meio de um cartão compacto.

Manter o nivelamento uniforme entre as estacas é um grande desafio, até mesmo para operadores experientes. O AccuGrade GPS reduz as dificuldades do trabalho e ajuda os operadores a trabalhar de acordo com os planos do projeto proporcionando precisão nos cortes e aterros e reduzindo o custo dos materiais.

Suporte ao Cliente

Há mais de 25 anos, a Caterpillar vem fornecendo componentes e sistemas elétricos e eletrônicos para o setor de terraplenagem - soluções tecnológicas reais que aumentam o valor dos produtos Cat e proporcionam mais produtividade e lucratividade aos clientes. Seu Revendedor Cat está pronto para ajudá-lo a combinar os sistemas da máquina com a aplicação desejada ou oferecer a você um suporte responsável de quem entende o que faz.

Aumenta a Produtividade e a Eficiência

  • Aumenta a produtividade em até 50%
  • Reduz as dúvidas de projeto e o custo de retrabalho movendo o material corretamente já na primeira vez
  • Reduz os custos de sondagem em até 90%
  • Aumenta a utilização do material
  • Reduz os custos de operação
  • Aumenta o rendimento do dia de trabalho

Ajuda em Situações de Falta de Mão de Obra

  • Reduz as exigências e os custos trabalhistas
  • Os clientes podem ter o serviço concluído com maior rapidez
  • Reduz a necessidade de marcação com estacas, cordas e o uso de verificadores de gradiente
  • Possibilita ao operador verificar o gradiente a partir da cabina
  • Reduz o trabalho de marcação de estacas à medida que o serviço progride

Aumenta a Satisfação e a Retenção dos Funcionários

  • A tela interna à cabina traz o projeto para dentro da cabina
  • Proporciona maior responsabilidade e satisfação no trabalho
  • Fornece ao operador resultados em tempo real
  • Os resultados em tempo real quanto ao progresso dos serviços aumentam a satisfação no trabalho, eliminam as dúvidas de projeto e reduzem a tensão do operador
  • Melhora a capacidade do operador e aumenta o desempenho
  • Investir no operador agrega valor e confiança ao investir nas tecnologias mais recentes

Considera Questões de Segurança

  • Retira do local de trabalho os estaqueadores e verificadores de gradiente afastando-os de equipamentos pesados
  • A Trava de Segurança mantém a lâmina devidamente travada quando o sistema está inativo

Integrado às Máquinas Cat

  • Sistemas hidráulico e eletrônico internos testados e otimizados
  • Componentes projetados para dentro da máquina a fim de aumentar a confiabilidade
  • A integração com a cabina e os joysticks facilita o uso
  • A trava de segurança (freio de estacionamento, integridade do sistema, tempo ocioso) aumenta a segurança
  • A Rede de Revendedores Cat oferece serviço e suporte inigualáveis.

Aumenta a Versatilidade dos Equipamentos

  • Conexões do tipo "plug and play" proporcionam rapidez e facilidade de conversão do sistema de controle de declives a laser para GPS ou para controle manual
  • Proporciona consistência e precisão, transformando sua máquina de produção em uma máquina de acabamento final